|
|
06220_L inchPomelli a lobi simili a DIN 6336, filettatura esterna, forma L -... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Resina termoplastica nera, gambo filettato in acciaio.Versione:Gambo filettato zincato, passivato blu.Su richiesta:Altri colori e/o scritte come logo aziendali o pittogrammi.Nota disegno:Forma L: filettatura esterna DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Colore coperchio
| D | D1 | D8 | H | H3 | L | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06220-4A517X60 | L | giallo navone RAL 1021 | 1/2-13 | 63 | 26 | 40 | 21 | 60 |  | | 3,83 € | | 06220-4A515X60 | L | grigio luce RAL 7035 | 1/2-13 | 63 | 26 | 40 | 21 | 60 |  | | 3,83 € | | 06220-4A516X60 | L | rosso traffico RAL 3020 | 1/2-13 | 63 | 26 | 40 | 21 | 60 |  | | 3,83 € | | 06220-4A51X60 | L | nero | 1/2-13 | 63 | 26 | 40 | 21 | 60 |  | | 3,83 € | | 06220-4A1X10 | L | nero | 10-32 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 0,69 € | | 06220-4A15X10 | L | grigio luce RAL 7035 | 10-32 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 0,69 € | | 06220-4A16X10 | L | rosso traffico RAL 3020 | 10-32 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 0,69 € | | 06220-4A17X10 | L | giallo navone RAL 1021 | 10-32 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 0,69 € | | 06220-4A1X20 | L | nero | 10-32 | 25 | 12 | 16 | 8 | 20 |  | | 0,69 € | | 06220-4A15X20 | L | grigio luce RAL 7035 | 10-32 | 25 | 12 | 16 | 8 | 20 |  | | 0,69 € | | 06220-4A16X20 | L | rosso traffico RAL 3020 | 10-32 | 25 | 12 | 16 | 8 | 20 |  | | 0,69 € | | 06220-4A17X20 | L | giallo navone RAL 1021 | 10-32 | 25 | 12 | 16 | 8 | 20 |  | | 0,69 € | | 06220-4A2X20 | L | nero | 1/4-20 | 25 | 12 | 16 | 8 | 20 |  | | 0,69 € | | 06220-4A25X20 | L | grigio luce RAL 7035 | 1/4-20 | 25 | 12 | 16 | 8 | 20 |  | | 0,69 € | | 06220-4A26X20 | L | rosso traffico RAL 3020 | 1/4-20 | 25 | 12 | 16 | 8 | 20 |  | | 0,69 € | | 06220-4A27X20 | L | giallo navone RAL 1021 | 1/4-20 | 25 | 12 | 16 | 8 | 20 |  | | 0,69 € | | 06220-4A2X30 | L | nero | 1/4-20 | 25 | 12 | 16 | 8 | 30 |  | | 0,71 € | | 06220-4A25X30 | L | grigio luce RAL 7035 | 1/4-20 | 25 | 12 | 16 | 8 | 30 |  | | 0,71 € | | 06220-4A26X30 | L | rosso traffico RAL 3020 | 1/4-20 | 25 | 12 | 16 | 8 | 30 |  | | 0,71 € | | 06220-4A27X30 | L | giallo navone RAL 1021 | 1/4-20 | 25 | 12 | 16 | 8 | 30 |  | | 0,71 € | | 06220-4A21X20 | L | nero | 1/4-20 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 |  | | 0,84 € | | 06220-4A215X20 | L | grigio luce RAL 7035 | 1/4-20 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 |  | | 0,84 € | | 06220-4A216X20 | L | rosso traffico RAL 3020 | 1/4-20 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 |  | | 0,84 € | | 06220-4A217X20 | L | giallo navone RAL 1021 | 1/4-20 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 |  | | 0,84 € | | 06220-4A21X30 | L | nero | 1/4-20 | 32 | 14 | 20 | 10 | 30 |  | | 0,89 € | | 06220-4A215X30 | L | grigio luce RAL 7035 | 1/4-20 | 32 | 14 | 20 | 10 | 30 |  | | 0,89 € | | 06220-4A216X30 | L | rosso traffico RAL 3020 | 1/4-20 | 32 | 14 | 20 | 10 | 30 |  | | 0,89 € | | 06220-4A217X30 | L | giallo navone RAL 1021 | 1/4-20 | 32 | 14 | 20 | 10 | 30 |  | | 0,89 € | | 06220-4A3X20 | L | nero | 5/16-18 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 |  | | 0,84 € | | 06220-4A35X20 | L | grigio luce RAL 7035 | 5/16-18 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 |  | | 0,84 € | | 06220-4A36X20 | L | rosso traffico RAL 3020 | 5/16-18 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 |  | | 0,84 € | | 06220-4A37X20 | L | giallo navone RAL 1021 | 5/16-18 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 |  | | 0,84 € | | 06220-4A3X40 | L | nero | 5/16-18 | 32 | 14 | 20 | 10 | 40 |  | | 0,92 € | | 06220-4A35X40 | L | grigio luce RAL 7035 | 5/16-18 | 32 | 14 | 20 | 10 | 40 |  | | 0,92 € | | 06220-4A36X40 | L | rosso traffico RAL 3020 | 5/16-18 | 32 | 14 | 20 | 10 | 40 |  | | 0,92 € | | 06220-4A37X40 | L | giallo navone RAL 1021 | 5/16-18 | 32 | 14 | 20 | 10 | 40 |  | | 0,92 € | | 06220-4A31X20 | L | nero | 5/16-18 | 40 | 18 | 25 | 13 | 20 |  | | 1,32 € | | 06220-4A315X20 | L | grigio luce RAL 7035 | 5/16-18 | 40 | 18 | 25 | 13 | 20 |  | | 1,32 € | | 06220-4A316X20 | L | rosso traffico RAL 3020 | 5/16-18 | 40 | 18 | 25 | 13 | 20 |  | | 1,32 € | | 06220-4A317X20 | L | giallo navone RAL 1021 | 5/16-18 | 40 | 18 | 25 | 13 | 20 |  | | 1,32 € | | 06220-4A31X40 | L | nero | 5/16-18 | 40 | 18 | 25 | 13 | 40 |  | | 1,44 € | | 06220-4A315X40 | L | grigio luce RAL 7035 | 5/16-18 | 40 | 18 | 25 | 13 | 40 |  | | 1,44 € | | 06220-4A316X40 | L | rosso traffico RAL 3020 | 5/16-18 | 40 | 18 | 25 | 13 | 40 |  | | 1,44 € | | 06220-4A317X40 | L | giallo navone RAL 1021 | 5/16-18 | 40 | 18 | 25 | 13 | 40 |  | | 1,44 € | | 06220-4A4X20 | L | nero | 3/8-16 | 40 | 18 | 25 | 13 | 20 |  | | 1,32 € | | 06220-4A45X20 | L | grigio luce RAL 7035 | 3/8-16 | 40 | 18 | 25 | 13 | 20 |  | | 1,32 € | | 06220-4A46X20 | L | rosso traffico RAL 3020 | 3/8-16 | 40 | 18 | 25 | 13 | 20 |  | | 1,32 € | | 06220-4A47X20 | L | giallo navone RAL 1021 | 3/8-16 | 40 | 18 | 25 | 13 | 20 |  | | 1,32 € | | 06220-4A4X40 | L | nero | 3/8-16 | 40 | 18 | 25 | 13 | 40 |  | | 1,44 € | | 06220-4A45X40 | L | grigio luce RAL 7035 | 3/8-16 | 40 | 18 | 25 | 13 | 40 |  | | 1,44 € | | 06220-4A46X40 | L | rosso traffico RAL 3020 | 3/8-16 | 40 | 18 | 25 | 13 | 40 |  | | 1,44 € | | 06220-4A47X40 | L | giallo navone RAL 1021 | 3/8-16 | 40 | 18 | 25 | 13 | 40 |  | | 1,44 € | | 06220-4A41X20 | L | nero | 3/8-16 | 50 | 22 | 32 | 17 | 20 |  | | 2,14 € | | 06220-4A415X20 | L | grigio luce RAL 7035 | 3/8-16 | 50 | 22 | 32 | 17 | 20 |  | | 2,14 € | | 06220-4A416X20 | L | rosso traffico RAL 3020 | 3/8-16 | 50 | 22 | 32 | 17 | 20 |  | | 2,14 € | | 06220-4A417X20 | L | giallo navone RAL 1021 | 3/8-16 | 50 | 22 | 32 | 17 | 20 |  | | 2,14 € | | 06220-4A41X40 | L | nero | 3/8-16 | 50 | 22 | 32 | 17 | 40 |  | | 2,39 € | | 06220-4A415X40 | L | grigio luce RAL 7035 | 3/8-16 | 50 | 22 | 32 | 17 | 40 |  | | 2,39 € | | 06220-4A416X40 | L | rosso traffico RAL 3020 | 3/8-16 | 50 | 22 | 32 | 17 | 40 |  | | 2,39 € | | 06220-4A417X40 | L | giallo navone RAL 1021 | 3/8-16 | 50 | 22 | 32 | 17 | 40 |  | | 2,39 € | | 06220-4A5X30 | L | nero | 1/2-13 | 50 | 22 | 32 | 17 | 30 |  | | 2,20 € | | 06220-4A55X30 | L | grigio luce RAL 7035 | 1/2-13 | 50 | 22 | 32 | 17 | 30 |  | | 2,20 € | | 06220-4A56X30 | L | rosso traffico RAL 3020 | 1/2-13 | 50 | 22 | 32 | 17 | 30 |  | | 2,20 € | | 06220-4A57X30 | L | giallo navone RAL 1021 | 1/2-13 | 50 | 22 | 32 | 17 | 30 |  | | 2,20 € | | 06220-4A5X60 | L | nero | 1/2-13 | 50 | 22 | 32 | 17 | 60 |  | | 2,73 € | | 06220-4A55X60 | L | grigio luce RAL 7035 | 1/2-13 | 50 | 22 | 32 | 17 | 60 |  | | 2,73 € | | 06220-4A56X60 | L | rosso traffico RAL 3020 | 1/2-13 | 50 | 22 | 32 | 17 | 60 |  | | 2,73 € | | 06220-4A57X60 | L | giallo navone RAL 1021 | 1/2-13 | 50 | 22 | 32 | 17 | 60 |  | | 2,73 € | | 06220-4A42X20 | L | nero | 3/8-16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 20 |  | | 3,14 € | | 06220-4A425X20 | L | grigio luce RAL 7035 | 3/8-16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 20 |  | | 3,14 € | | 06220-4A426X20 | L | rosso traffico RAL 3020 | 3/8-16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 20 |  | | 3,14 € | | 06220-4A427X20 | L | giallo navone RAL 1021 | 3/8-16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 20 |  | | 3,14 € | | 06220-4A42X40 | L | nero | 3/8-16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 40 |  | | 3,47 € | | 06220-4A425X40 | L | grigio luce RAL 7035 | 3/8-16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 40 |  | | 3,47 € | | 06220-4A426X40 | L | rosso traffico RAL 3020 | 3/8-16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 40 |  | | 3,47 € | | 06220-4A427X40 | L | giallo navone RAL 1021 | 3/8-16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 40 |  | | 3,47 € | | 06220-4A51X30 | L | nero | 1/2-13 | 63 | 26 | 40 | 21 | 30 |  | | 3,19 € | | 06220-4A515X30 | L | grigio luce RAL 7035 | 1/2-13 | 63 | 26 | 40 | 21 | 30 |  | | 3,19 € | | 06220-4A516X30 | L | rosso traffico RAL 3020 | 1/2-13 | 63 | 26 | 40 | 21 | 30 |  | | 3,19 € | | 06220-4A517X30 | L | giallo navone RAL 1021 | 1/2-13 | 63 | 26 | 40 | 21 | 30 |  | | 3,19 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|