|
|
06220_G inchPomelli a lobi simili a DIN 6336, senza bussola con foro... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Resina termoplastica, nera.Su richiesta:Altri colori e/o scritte come logo aziendali o pittogrammi.Nota disegno: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Colore coperchio
| D | D1 | D8 | H | H3 | T | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06220-3CL | G | nero | 0,188 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 0,37 € | | 06220-3CL5 | G | grigio luce RAL 7035 | 0,188 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 0,37 € | | 06220-3CL6 | G | rosso traffico RAL 3020 | 0,188 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 0,37 € | | 06220-3CL7 | G | giallo navone RAL 1021 | 0,188 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 0,37 € | | 06220-3CM | G | nero | 0,25 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |  | | 0,45 € | | 06220-3CM5 | G | grigio luce RAL 7035 | 0,25 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |  | | 0,45 € | | 06220-3CM6 | G | rosso traffico RAL 3020 | 0,25 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |  | | 0,45 € | | 06220-3CM7 | G | giallo navone RAL 1021 | 0,25 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |  | | 0,45 € | | 06220-3CN | G | nero | 0,312 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 |  | | 0,63 € | | 06220-3CN5 | G | grigio luce RAL 7035 | 0,312 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 |  | | 0,63 € | | 06220-3CN6 | G | rosso traffico RAL 3020 | 0,312 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 |  | | 0,63 € | | 06220-3CN7 | G | giallo navone RAL 1021 | 0,312 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 |  | | 0,63 € | | 06220-3CO | G | nero | 0,375 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 |  | | 0,84 € | | 06220-3CO5 | G | grigio luce RAL 7035 | 0,375 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 |  | | 0,84 € | | 06220-3CO6 | G | rosso traffico RAL 3020 | 0,375 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 |  | | 0,84 € | | 06220-3CO7 | G | giallo navone RAL 1021 | 0,375 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 |  | | 0,84 € | | 06220-3CP | G | nero | 0,5 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 |  | | 1,28 € | | 06220-3CP5 | G | grigio luce RAL 7035 | 0,5 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 |  | | 1,28 € | | 06220-3CP6 | G | rosso traffico RAL 3020 | 0,5 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 |  | | 1,28 € | | 06220-3CP7 | G | giallo navone RAL 1021 | 0,5 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 |  | | 1,28 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|