|
|
06220_K inchPomelli a lobi simili a DIN 6336, filettatura interna con... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Resina termoplastica colore nero, boccola in acciaio.Versione:Bussola zincata, passivata blu.Su richiesta:Altri colori e/o scritte come logo aziendali o pittogrammi.Nota disegno:Forma K: boccola filettata, con coperchio DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Colore coperchio
| D | D1 | D8 | H | H3 | T | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06220-2AE | K | nero | 8-32 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 0,84 € | | 06220-2AE5 | K | grigio luce RAL 7035 | 8-32 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 0,84 € | | 06220-2AE6 | K | rosso traffico RAL 3020 | 8-32 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 0,84 € | | 06220-2AE7 | K | giallo navone RAL 1021 | 8-32 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 0,84 € | | 06220-2A1 | K | nero | 10-32 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 0,84 € | | 06220-2A15 | K | grigio luce RAL 7035 | 10-32 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 0,84 € | | 06220-2A16 | K | rosso traffico RAL 3020 | 10-32 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 0,84 € | | 06220-2A17 | K | giallo navone RAL 1021 | 10-32 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 0,84 € | | 06220-2A21 | K | nero | 1/4-20 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 0,84 € | | 06220-2A215 | K | grigio luce RAL 7035 | 1/4-20 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 0,84 € | | 06220-2A216 | K | rosso traffico RAL 3020 | 1/4-20 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 0,84 € | | 06220-2A217 | K | giallo navone RAL 1021 | 1/4-20 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 0,84 € | | 06220-2A11 | K | nero | 10-32 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |  | | 0,90 € | | 06220-2A115 | K | grigio luce RAL 7035 | 10-32 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |  | | 0,90 € | | 06220-2A116 | K | rosso traffico RAL 3020 | 10-32 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |  | | 0,90 € | | 06220-2A117 | K | giallo navone RAL 1021 | 10-32 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |  | | 0,90 € | | 06220-2A2 | K | nero | 1/4-20 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |  | | 0,90 € | | 06220-2A25 | K | grigio luce RAL 7035 | 1/4-20 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |  | | 0,90 € | | 06220-2A26 | K | rosso traffico RAL 3020 | 1/4-20 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |  | | 0,90 € | | 06220-2A27 | K | giallo navone RAL 1021 | 1/4-20 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |  | | 0,90 € | | 06220-2A3 | K | nero | 5/16-18 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 |  | | 1,02 € | | 06220-2A35 | K | grigio luce RAL 7035 | 5/16-18 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 |  | | 1,02 € | | 06220-2A36 | K | rosso traffico RAL 3020 | 5/16-18 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 |  | | 1,02 € | | 06220-2A37 | K | giallo navone RAL 1021 | 5/16-18 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 |  | | 1,02 € | | 06220-2A41 | K | nero | 3/8-16 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 |  | | 1,02 € | | 06220-2A415 | K | grigio luce RAL 7035 | 3/8-16 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 |  | | 1,02 € | | 06220-2A416 | K | rosso traffico RAL 3020 | 3/8-16 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 |  | | 1,02 € | | 06220-2A417 | K | giallo navone RAL 1021 | 3/8-16 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 |  | | 1,02 € | | 06220-2A31 | K | nero | 5/16-18 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 |  | | 1,60 € | | 06220-2A315 | K | grigio luce RAL 7035 | 5/16-18 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 |  | | 1,60 € | | 06220-2A316 | K | rosso traffico RAL 3020 | 5/16-18 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 |  | | 1,60 € | | 06220-2A317 | K | giallo navone RAL 1021 | 5/16-18 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 |  | | 1,60 € | | 06220-2A4 | K | nero | 3/8-16 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 |  | | 1,60 € | | 06220-2A45 | K | grigio luce RAL 7035 | 3/8-16 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 |  | | 1,60 € | | 06220-2A46 | K | rosso traffico RAL 3020 | 3/8-16 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 |  | | 1,60 € | | 06220-2A47 | K | giallo navone RAL 1021 | 3/8-16 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 |  | | 1,60 € | | 06220-2A51 | K | nero | 1/2-13 | 50 | 22 | 32 | 17 | 18 |  | | 1,60 € | | 06220-2A515 | K | grigio luce RAL 7035 | 1/2-13 | 50 | 22 | 32 | 17 | 18 |  | | 1,60 € | | 06220-2A516 | K | rosso traffico RAL 3020 | 1/2-13 | 50 | 22 | 32 | 17 | 18 |  | | 1,60 € | | 06220-2A517 | K | giallo navone RAL 1021 | 1/2-13 | 50 | 22 | 32 | 17 | 18 |  | | 1,60 € | | 06220-2A42 | K | nero | 3/8-16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 14 |  | | 2,81 € | | 06220-2A425 | K | grigio luce RAL 7035 | 3/8-16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 14 |  | | 2,81 € | | 06220-2A426 | K | rosso traffico RAL 3020 | 3/8-16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 14 |  | | 2,81 € | | 06220-2A427 | K | giallo navone RAL 1021 | 3/8-16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 14 |  | | 2,81 € | | 06220-2A5 | K | nero | 1/2-13 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 |  | | 2,81 € | | 06220-2A55 | K | grigio luce RAL 7035 | 1/2-13 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 |  | | 2,81 € | | 06220-2A56 | K | rosso traffico RAL 3020 | 1/2-13 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 |  | | 2,81 € | | 06220-2A57 | K | giallo navone RAL 1021 | 1/2-13 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 |  | | 2,81 € | | 06220-2A6 | K | nero | 5/8-11 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 |  | | 4,07 € | | 06220-2A65 | K | grigio luce RAL 7035 | 5/8-11 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 |  | | 4,07 € | | 06220-2A66 | K | rosso traffico RAL 3020 | 5/8-11 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 |  | | 4,07 € | | 06220-2A67 | K | giallo navone RAL 1021 | 5/8-11 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 |  | | 4,07 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|