norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Pomelli a croce DIN 6335 in ghisa, forma D, filettatura forata - inch
06160_D inch

Pomelli a croce DIN 6335 in ghisa, forma D, filettatura forata -...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Ghisa GJL 200.Versione:burattato.
Non trattato.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06160_D inch Pomelli a croce DIN 6335 in ghisa, forma D, filettatura forata - inch 246 kB

Disegni

Pomelli a croce DIN 6335 in ghisa, forma D, filettatura forata - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaVersione 1D

D1D2D6HH3TCADAcc.PrezzoOrdinare
06160-4A2D-1/4-2032126,4201010 2,35 €
06160-4A3D-5/16-1840148,4251413 3,23 €
06160-4A4D-3/8-16501810,5322016 4,23 €
06160-4A5D-1/2-13632013402520 5,68 €
06160-4A6D-5/8-11802517503020 9,33 €
06160-4A7D-3/4-101003221633825 18,09 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83