norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Pomelli a croce simili a DIN 6335 in ghisa, forma B, foro continuo - inch
06160_B inch

Pomelli a croce simili a DIN 6335 in ghisa, forma B, foro...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Ghisa GJL 200.Versione:burattato.
Non trattato.
Nota disegno:
Forma B: foro passante
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06160_B inch Pomelli a croce simili a DIN 6335 in ghisa, forma B, foro continuo - inch 249 kB

Disegni

Pomelli a croce simili a DIN 6335 in ghisa, forma B, foro continuo - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaVersione 1D

D1D2HH3CADAcc.PrezzoOrdinare
06160-2CMBburattato0,2532122010 2,35 €
06160-2CNBburattato0,31240142514 3,23 €
06160-2COBburattato0,37550183220 4,23 €
06160-2CPBburattato0,563204025 5,68 €
06160-2CQBburattato0,62580255030 9,33 €
06160-2CRBburattato0,75100326338 18,09 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83