norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, incavo d'arresto e controdado - inch
03089_D Inch

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Versione in acciaio:
Corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.
Versione in acciaio inox A1:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio temprato 1.4034.
Perno di bloccaggio non temprato 1.4305.

Versione in acciaio inox A4:
Corpo filettato e perno di bloccaggio 1.4404.

Impugnatura a fungo in materiale termoplastico.

Versione:Versione in acciaio: corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Versione in acciaio inox A1:
corpo filettato grezzo.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, grezzo.
Perno di bloccaggio non temprato e rettificato, grezzo.

Versione in acciaio inox A4:
corpo filettato grezzo.
Perno di bloccaggio rettificato e nichelato chimicamente.
Perno di bloccaggio rettificato, grezzo.

Impugnatura a fungo grigio nerastro RAL7021 o rosso traffico RAL3020.
Nota:I materiali utilizzati consentono un'ampia gamma di applicazioni.
Quando sono richieste prestazioni di altissima resistenza alla corrosione, si consigliano le spine di posizione in acciaio inossidabile A4.
Su richiesta:Versioni speciali.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03089_D Inch Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, incavo d'arresto e controdado - inch 227 kB

Disegni

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, incavo d'arresto e controdado - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Chiave
in acciaio
Superficie
corpo base
Colore
componenti
DD1D2LL1L2L3Corsa
S
SW1SW2F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03089-4903AJDacciaio-tempratogrigio nerastro RAL 702131/4-281431,5125103,587/160,84,510 12,68 €
03089-4004AKDacciaio-tempratogrigio nerastro RAL 702145/16-241838,5156134101/21612 11,45 €
03089-4105ALDacciaio-tempratogrigio nerastro RAL 702153/8-242143,5177155139/161,3512 12,14 €
03089-4206A5Dacciaio-tempratogrigio nerastro RAL 702161/2-132551,7208166143/41,8614 13,49 €
03089-4308A6Dacciaio-tempratogrigio nerastro RAL 702185/8-11336826102181915/162,31535 16,25 €
03089-4410A7Dacciaio-tempratogrigio nerastro RAL 7021103/4-10337428122310221-1/82,81540 18,41 €
03089-4412AODacciaio-tempratogrigio nerastro RAL 7021123/4-16337828142512221-1/82,81539 26,05 €
03089-4516A8Dacciaio-tempratogrigio nerastro RAL 7021161-8409632182816271-1/23,22046 36,17 €
03089-4903AJ84Dacciaio-tempratorosso traffico RAL 302031/4-281431,5125103,587/160,84,510 12,68 €
03089-4004AK84Dacciaio-tempratorosso traffico RAL 302045/16-241838,5156134101/21612 11,45 €
03089-4105AL84Dacciaio-tempratorosso traffico RAL 302053/8-242143,5177155139/161,3512 12,14 €
03089-4206A584Dacciaio-tempratorosso traffico RAL 302061/2-132551,7208166143/41,8614 13,49 €
03089-4308A684Dacciaio-tempratorosso traffico RAL 302085/8-11336826102181915/162,31535 16,25 €
03089-4410A784Dacciaio-tempratorosso traffico RAL 3020103/4-10337428122310221-1/82,81540 18,41 €
03089-4412AO84Dacciaio-tempratorosso traffico RAL 3020123/4-16337828142512221-1/82,81539 26,05 €
03089-4516A884Dacciaio-tempratorosso traffico RAL 3020161-8409632182816271-1/23,22046 36,17 €
03089-04903AJDacciaio inox1.4034tempratogrigio nerastro RAL 702131/4-281431,5125103,587/160,84,510 19,32 €
03089-04004AKDacciaio inox1.4034tempratogrigio nerastro RAL 702145/16-241838,5156134101/21612 17,05 €
03089-04105ALDacciaio inox1.4034tempratogrigio nerastro RAL 702153/8-242143,5177155139/161,3512 18,45 €
03089-04206A5Dacciaio inox1.4034tempratogrigio nerastro RAL 702161/2-132551,7208166143/41,8614 21,74 €
03089-04308A6Dacciaio inox1.4034tempratogrigio nerastro RAL 702185/8-11336826102181915/162,31535 29,65 €
03089-04410A7Dacciaio inox1.4034tempratogrigio nerastro RAL 7021103/4-10337428122310221-1/82,81540 32,95 €
03089-04412AODacciaio inox1.4034tempratogrigio nerastro RAL 7021123/4-16337828142512221-1/82,81539 48,31 €
03089-04516A8Dacciaio inox1.4034tempratogrigio nerastro RAL 7021161-8409632182816271-1/23,22046 68,64 €
03089-04903AJ84Dacciaio inox1.4034tempratorosso traffico RAL 302031/4-281431,5125103,587/160,84,510 19,32 €
03089-04004AK84Dacciaio inox1.4034tempratorosso traffico RAL 302045/16-241838,5156134101/21612 17,05 €
03089-04105AL84Dacciaio inox1.4034tempratorosso traffico RAL 302053/8-242143,5177155139/161,3512 18,45 €
03089-04206A584Dacciaio inox1.4034tempratorosso traffico RAL 302061/2-132551,7208166143/41,8614 21,74 €
03089-04308A684Dacciaio inox1.4034tempratorosso traffico RAL 302085/8-11336826102181915/162,31535 29,65 €
03089-04410A784Dacciaio inox1.4034tempratorosso traffico RAL 3020103/4-10337428122310221-1/82,81540 32,95 €
03089-04412AO84Dacciaio inox1.4034tempratorosso traffico RAL 3020123/4-16337828142512221-1/82,81539 48,31 €
03089-04516A884Dacciaio inox1.4034tempratorosso traffico RAL 3020161-8409632182816271-1/23,22046 68,64 €
03089-14903AJDacciaio inox1.4305non tempratogrigio nerastro RAL 702131/4-281431,5125103,587/160,84,510 19,32 €
03089-14004AKDacciaio inox1.4305non tempratogrigio nerastro RAL 702145/16-241838,5156134101/21612 17,05 €
03089-14105ALDacciaio inox1.4305non tempratogrigio nerastro RAL 702153/8-242143,5177155139/161,3512 18,45 €
03089-14206A5Dacciaio inox1.4305non tempratogrigio nerastro RAL 702161/2-132551,7208166143/41,8614 21,74 €
03089-14308A6Dacciaio inox1.4305non tempratogrigio nerastro RAL 702185/8-11336826102181915/162,31535 29,65 €
03089-14410A7Dacciaio inox1.4305non tempratogrigio nerastro RAL 7021103/4-10337428122310221-1/82,81540 32,95 €
03089-14412AODacciaio inox1.4305non tempratogrigio nerastro RAL 7021123/4-16337828142512221-1/82,81539 48,31 €
03089-14516A8Dacciaio inox1.4305non tempratogrigio nerastro RAL 7021161-8409632182816271-1/23,22046 68,64 €
03089-14903AJ84Dacciaio inox1.4305non tempratorosso traffico RAL 302031/4-281431,5125103,587/160,84,510 19,32 €
03089-14004AK84Dacciaio inox1.4305non tempratorosso traffico RAL 302045/16-241838,5156134101/21612 17,05 €
03089-14105AL84Dacciaio inox1.4305non tempratorosso traffico RAL 302053/8-242143,5177155139/161,3512 18,45 €
03089-14206A584Dacciaio inox1.4305non tempratorosso traffico RAL 302061/2-132551,7208166143/41,8614 21,74 €
03089-14308A684Dacciaio inox1.4305non tempratorosso traffico RAL 302085/8-11336826102181915/162,31535 29,65 €
03089-14410A784Dacciaio inox1.4305non tempratorosso traffico RAL 3020103/4-10337428122310221-1/82,81540 32,95 €
03089-14412AO84Dacciaio inox1.4305non tempratorosso traffico RAL 3020123/4-16337828142512221-1/82,81539 48,31 €
03089-14516A884Dacciaio inox1.4305non tempratorosso traffico RAL 3020161-8409632182816271-1/23,22046 68,64 €