|
|
03089_C InchSpine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneDescrizione del prodotto:I materiali utilizzati consentono un'ampia gamma di applicazioni. Quando sono richieste prestazioni di altissima resistenza alla corrosione, si consigliano le spine di posizione in acciaio inossidabile A4. Materiale:Versione in acciaio:
Corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.
Versione in acciaio inox A1:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio temprato 1.4034.
Perno di bloccaggio non temprato 1.4305.
Versione in acciaio inox A4:
Corpo filettato e perno di bloccaggio 1.4404.
Impugnatura a fungo in materiale termoplastico. Versione:Versione in acciaio: corpo filettato brunito. Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Versione in acciaio inox A1: corpo filettato grezzo. Perno di bloccaggio temprato e rettificato, grezzo. Perno di bloccaggio non temprato e rettificato, grezzo.
Versione in acciaio inox A4: corpo filettato grezzo. Perno di bloccaggio rettificato e nichelato chimicamente. Perno di bloccaggio rettificato, grezzo.
Impugnatura a fungo grigio nerastro RAL7021 o rosso traffico RAL3020.Su richiesta:Versioni speciali. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale corpo base | Superficie corpo base | Colore componenti | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Corsa S | SW1 | F x 30° | forza elastica inizio F1 ca. N | forza elastica fine F2 ca. N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
03089-3903AJ | C | acciaio | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | 1/4-28 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 12,56 € | | 03089-3004AK | C | acciaio | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | 5/16-24 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 |  | | 11,33 € | | 03089-3105AL | C | acciaio | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 5 | 3/8-24 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 11,96 € | | 03089-3206A5 | C | acciaio | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 6 | 1/2-13 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 16 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 13,29 € | | 03089-3308A6 | C | acciaio | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 8 | 5/8-11 | 33 | 68 | 26 | 10 | 21 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 15,89 € | | 03089-3410A7 | C | acciaio | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 10 | 3/4-10 | 33 | 74 | 28 | 12 | 23 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 40 |  | | 18,07 € | | 03089-3412AO | C | acciaio | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 12 | 3/4-16 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 25,53 € | | 03089-3516A8 | C | acciaio | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 16 | 1-8 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 35,45 € | | 03089-3903AJ84 | C | acciaio | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 3 | 1/4-28 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 12,56 € | | 03089-3004AK84 | C | acciaio | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 4 | 5/16-24 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 |  | | 11,33 € | | 03089-3105AL84 | C | acciaio | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 5 | 3/8-24 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 11,96 € | | 03089-3206A584 | C | acciaio | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 6 | 1/2-13 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 16 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 13,29 € | | 03089-3308A684 | C | acciaio | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 8 | 5/8-11 | 33 | 68 | 26 | 10 | 21 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 15,89 € | | 03089-3410A784 | C | acciaio | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 10 | 3/4-10 | 33 | 74 | 28 | 12 | 23 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 40 |  | | 18,07 € | | 03089-3412AO84 | C | acciaio | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 12 | 3/4-16 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 25,53 € | | 03089-3516A884 | C | acciaio | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 16 | 1-8 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 35,45 € | | 03089-03903AJ | C | acciaio inox | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | 1/4-28 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 18,23 € | | 03089-03004AK | C | acciaio inox | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | 5/16-24 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 |  | | 16,47 € | | 03089-03105AL | C | acciaio inox | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 5 | 3/8-24 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 17,43 € | | 03089-03206A5 | C | acciaio inox | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 6 | 1/2-13 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 16 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 20,59 € | | 03089-03308A6 | C | acciaio inox | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 8 | 5/8-11 | 33 | 68 | 26 | 10 | 21 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 27,97 € | | 03089-03410A7 | C | acciaio inox | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 10 | 3/4-10 | 33 | 74 | 28 | 12 | 23 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 40 |  | | 32,34 € | | 03089-03412AO | C | acciaio inox | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 12 | 3/4-16 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 47,44 € | | 03089-03516A8 | C | acciaio inox | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 16 | 1-8 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 67,40 € | | 03089-03903AJ84 | C | acciaio inox | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 3 | 1/4-28 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 18,23 € | | 03089-03004AK84 | C | acciaio inox | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 4 | 5/16-24 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 |  | | 16,47 € | | 03089-03105AL84 | C | acciaio inox | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 5 | 3/8-24 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 17,43 € | | 03089-03206A584 | C | acciaio inox | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 6 | 1/2-13 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 16 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 20,59 € | | 03089-03308A684 | C | acciaio inox | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 8 | 5/8-11 | 33 | 68 | 26 | 10 | 21 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 27,97 € | | 03089-03410A784 | C | acciaio inox | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 10 | 3/4-10 | 33 | 74 | 28 | 12 | 23 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 40 |  | | 32,34 € | | 03089-03412AO84 | C | acciaio inox | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 12 | 3/4-16 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 47,44 € | | 03089-03516A884 | C | acciaio inox | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 16 | 1-8 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 67,40 € | | 03089-13903AJ | C | acciaio inox | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | 1/4-28 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 18,23 € | | 03089-13004AK | C | acciaio inox | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | 5/16-24 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 |  | | 16,47 € | | 03089-13105AL | C | acciaio inox | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 5 | 3/8-24 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 17,43 € | | 03089-13206A5 | C | acciaio inox | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 6 | 1/2-13 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 16 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 20,59 € | | 03089-13308A6 | C | acciaio inox | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 8 | 5/8-11 | 33 | 68 | 26 | 10 | 21 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 27,97 € | | 03089-13410A7 | C | acciaio inox | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 10 | 3/4-10 | 33 | 74 | 28 | 12 | 23 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 40 |  | | 32,34 € | | 03089-13412AO | C | acciaio inox | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 12 | 3/4-16 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 47,44 € | | 03089-13516A8 | C | acciaio inox | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 16 | 1-8 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 67,40 € | | 03089-13903AJ84 | C | acciaio inox | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 3 | 1/4-28 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 18,23 € | | 03089-13004AK84 | C | acciaio inox | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 4 | 5/16-24 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 |  | | 16,47 € | | 03089-13105AL84 | C | acciaio inox | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 5 | 3/8-24 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 17,43 € | | 03089-13206A584 | C | acciaio inox | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 6 | 1/2-13 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 16 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 20,59 € | | 03089-13308A684 | C | acciaio inox | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 8 | 5/8-11 | 33 | 68 | 26 | 10 | 21 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 27,97 € | | 03089-13410A784 | C | acciaio inox | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 10 | 3/4-10 | 33 | 74 | 28 | 12 | 23 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 40 |  | | 32,34 € | | 03089-13412AO84 | C | acciaio inox | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 12 | 3/4-16 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 47,44 € | | 03089-13516A884 | C | acciaio inox | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 16 | 1-8 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 67,40 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|