norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, perno di bloccaggio allungato e controdado - inch
03089_B inch

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Modello in acciaio:
corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.

Versione in acciaio inox:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio temprato 1.4034.
Perno di bloccaggio non temprato 1.4305.

Impugnatura a fungo in materiale termoplastico.

Versione:Versione in acciaio:
Corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Versione in acciaio inox:
Corpo filettato lucido.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, lucido.
Perno di bloccaggio non temprato e rettificato, lucido.

Impugnatura a fungo in materiale termoplastico grigio nerastro RAL7021.
Nota:Le spine di posizionamento trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto delle forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale della spina è possibile modificare la posizione d'arresto.Su richiesta:Versioni speciali.

Disegni

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, perno di bloccaggio allungato e controdado - inch

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
acciaio
temprato
N. ordine
acciaio inox
temprato
N. ordine
acciaio inox
non temprato
FormaDD1D2LL1L2L3Corsa
S
SW1SW2F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
Filtro
03089-22903AJ03089-202903AJ03089-212903AJB31/4-28143312510587/160,84,512
03089-22004AK03089-202004AK03089-212004AKB45/16-241840,5156136101/21615
03089-22105AL03089-202105AL03089-212105ALB53/8-242146,5177158139/161,3516
03089-22206A503089-202206A503089-212206A5B61/2-132555208179143/41,8618
03089-22308A603089-202308A603089-212308A6B85/8-113372261023121915/162,31545
03089-22410A703089-202410A703089-212410A7B103/4-10337928122515221-1/82,81543
03089-22412AO03089-202412AO03089-212412AOB123/4-16338428142518221-1/82,81551
03089-22516A803089-202516A803089-212516A8B161-84010432182824271-1/23,22050