|
|
03089_B inchSpine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Modello in acciaio:
corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio temprato 1.4034.
Perno di bloccaggio non temprato 1.4305.
Impugnatura a fungo in materiale termoplastico. Versione:Versione in acciaio: Corpo filettato brunito. Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Versione in acciaio inox: Corpo filettato lucido. Perno di bloccaggio temprato e rettificato, lucido. Perno di bloccaggio non temprato e rettificato, lucido.
Impugnatura a fungo in materiale termoplastico grigio nerastro RAL7021.Nota:Le spine di posizionamento trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto delle forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale della spina è possibile modificare la posizione d'arresto.Su richiesta:Versioni speciali. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
N. ordine | Dimensioni | Materiale corpo base | Perno di bloccaggio | Forma | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Corsa S | SW1 | SW2 | F x 30° | Forza elastica inizio F1 ca. N | Forza elastica fine F2 ca. N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
03089-22903AJ | 9 | acciaio | temprato | B | 3 | 1/4-28 | 14 | 33 | 12 | 5 | 10 | 5 | 8 | 7/16 | 0,8 | 4,5 | 12 |  | | 10,59 € | | 03089-22004AK | 0 | acciaio | temprato | B | 4 | 5/16-24 | 18 | 40,5 | 15 | 6 | 13 | 6 | 10 | 1/2 | 1 | 6 | 15 |  | | 9,56 € | | 03089-22105AL | 1 | acciaio | temprato | B | 5 | 3/8-24 | 21 | 46,5 | 17 | 7 | 15 | 8 | 13 | 9/16 | 1,3 | 5 | 16 |  | | 10,15 € | | 03089-22206A5 | 2 | acciaio | temprato | B | 6 | 1/2-13 | 25 | 55 | 20 | 8 | 17 | 9 | 14 | 3/4 | 1,8 | 6 | 18 |  | | 11,28 € | | 03089-22308A6 | 3 | acciaio | temprato | B | 8 | 5/8-11 | 33 | 72 | 26 | 10 | 23 | 12 | 19 | 15/16 | 2,3 | 15 | 45 |  | | 14,01 € | | 03089-22410A7 | 4 | acciaio | temprato | B | 10 | 3/4-10 | 33 | 79 | 28 | 12 | 25 | 15 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 43 |  | | 14,67 € | | 03089-22412AO | 4 | acciaio | temprato | B | 12 | 3/4-16 | 33 | 84 | 28 | 14 | 25 | 18 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 51 |  | | 20,73 € | | 03089-22516A8 | 5 | acciaio | temprato | B | 16 | 1-8 | 40 | 104 | 32 | 18 | 28 | 24 | 27 | 1-1/2 | 3,2 | 20 | 50 |  | | 27,53 € | | 03089-202903AJ | 9 | acciaio inox | temprato | B | 3 | 1/4-28 | 14 | 33 | 12 | 5 | 10 | 5 | 8 | 7/16 | 0,8 | 4,5 | 12 |  | | 18,23 € | | 03089-202004AK | 0 | acciaio inox | temprato | B | 4 | 5/16-24 | 18 | 40,5 | 15 | 6 | 13 | 6 | 10 | 1/2 | 1 | 6 | 15 |  | | 15,54 € | | 03089-202105AL | 1 | acciaio inox | temprato | B | 5 | 3/8-24 | 21 | 46,5 | 17 | 7 | 15 | 8 | 13 | 9/16 | 1,3 | 5 | 16 |  | | 17,43 € | | 03089-202206A5 | 2 | acciaio inox | temprato | B | 6 | 1/2-13 | 25 | 55 | 20 | 8 | 17 | 9 | 14 | 3/4 | 1,8 | 6 | 18 |  | | 20,44 € | | 03089-202308A6 | 3 | acciaio inox | temprato | B | 8 | 5/8-11 | 33 | 72 | 26 | 10 | 23 | 12 | 19 | 15/16 | 2,3 | 15 | 45 |  | | 25,94 € | | 03089-202410A7 | 4 | acciaio inox | temprato | B | 10 | 3/4-10 | 33 | 79 | 28 | 12 | 25 | 15 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 43 |  | | 27,06 € | | 03089-202412AO | 4 | acciaio inox | temprato | B | 12 | 3/4-16 | 33 | 84 | 28 | 14 | 25 | 18 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 51 |  | | 39,72 € | | 03089-202516A8 | 5 | acciaio inox | temprato | B | 16 | 1-8 | 40 | 104 | 32 | 18 | 28 | 24 | 27 | 1-1/2 | 3,2 | 20 | 50 |  | | 56,38 € | | 03089-212903AJ | 9 | acciaio inox | non temprato | B | 3 | 1/4-28 | 14 | 33 | 12 | 5 | 10 | 5 | 8 | 7/16 | 0,8 | 4,5 | 12 |  | | 18,23 € | | 03089-212004AK | 0 | acciaio inox | non temprato | B | 4 | 5/16-24 | 18 | 40,5 | 15 | 6 | 13 | 6 | 10 | 1/2 | 1 | 6 | 15 |  | | 15,54 € | | 03089-212105AL | 1 | acciaio inox | non temprato | B | 5 | 3/8-24 | 21 | 46,5 | 17 | 7 | 15 | 8 | 13 | 9/16 | 1,3 | 5 | 16 |  | | 17,43 € | | 03089-212206A5 | 2 | acciaio inox | non temprato | B | 6 | 1/2-13 | 25 | 55 | 20 | 8 | 17 | 9 | 14 | 3/4 | 1,8 | 6 | 18 |  | | 20,44 € | | 03089-212308A6 | 3 | acciaio inox | non temprato | B | 8 | 5/8-11 | 33 | 72 | 26 | 10 | 23 | 12 | 19 | 15/16 | 2,3 | 15 | 45 |  | | 25,94 € | | 03089-212410A7 | 4 | acciaio inox | non temprato | B | 10 | 3/4-10 | 33 | 79 | 28 | 12 | 25 | 15 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 43 |  | | 27,06 € | | 03089-212412AO | 4 | acciaio inox | non temprato | B | 12 | 3/4-16 | 33 | 84 | 28 | 14 | 25 | 18 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 51 |  | | 39,72 € | | 03089-212516A8 | 5 | acciaio inox | non temprato | B | 16 | 1-8 | 40 | 104 | 32 | 18 | 28 | 24 | 27 | 1-1/2 | 3,2 | 20 | 50 |  | | 56,38 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|