norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox.Versione:Acciaio brunito.
Acciaio inox non trattato.
Nota:Per la forma C è possibile regolare l'altezza del rullo di guida. Una volta impostata l'altezza, è possibile stringere la vite (vedi immagine applicativa).

Per gli articoli 95102-3006110, 95102-3008130, 95102-3010160, 95102-3012160 e 95102-3015170, la tolleranza relativa alla dimensione D si discosta da quella standard.

Forma A: con flangia.
Forma B: versione rotonda.
Forma C: versione eccentrica.
Forma D: versione corta.
Accessori:95102-3006055 è compatibile con 95101.002008.
95102.3006110 è compatibile con 95101.102008 e 95101.102509.
95102.3008130 è compatibile con 95101.103011 e 95101.103511.
95102.3010160 è compatibile con 95101.104012.
95102.3012160 è compatibile con 95101.104514 e 95101.105014.
95102.3015170 è compatibile con 95101.105515 e 95101.106015.

Altri perni:
Rulli di guida 95101.
Rulli di guida 95101-05, 95101-10, 95101-15, 95101-20 e 95101-25.
Nota disegno:
1) Anello di sicurezza
2) Rondella
3) Rondella elastica
4) Dado esagonale
5) Vite a testa bombata ribassata ed esagono incassato
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 95102_C Perno in acciaio o acciaio inox per rulli di guida - Forma C 188 kB

Disegni

Perno in acciaio o acciaio inox per rulli di guida - Forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordineDEFormaGLL1L2Materiale
corpo base
SWSW1SW2CADAcc.PrezzoOrdinare
95102-200606060,3CM468,59,7acciaio1072,5 11,73 €
95102-200807080,8CM571210acciaio1483 12,25 €
95102-2010080101CM6813,511,9acciaio14104 12,77 €
95102-2012100121CM81015,512,9acciaio17135 13,29 €
95102-2015110151,5CM101118,513,5acciaio19176 15,07 €
95102-210807080,8CM571210acciaio inox1483 27,00 €
95102-2110080101CM6813,511,9acciaio inox14104 28,05 €
95102-2112100121CM81015,512,9acciaio inox17135 30,13 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83