norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Alloggiamento, coperchio in poliammide termoplastica 66.
Filtro d'aria in poliuretano (schiuma PU).
Asta di livello dell'olio di zinco.
O-ring in gomma (NBR), 70 Shore.
Versione:Alloggiamento colore nero.
Coperchio colore rosso.
Grado di filtrazione 50 μm.
Asta di livello dell'olio fosfatata.
Nota:Il coperchio amovibile consente una semplice pulizia del filtro dell'aria.

Forma A: senza filtro d'aria
Forma B: con filtro d'aria
Range di temperatura: Resistente alle temperature: con olio fino a 100°C.Su richiesta:Tacche di riferimento min/max.Nota disegno:
1) Coperchio
2) Filtro d'aria solo per forma B
3) O-ring
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 28054 Viti di sfiatocon asta livello olio 149 kB

Disegni (sintesi completa)

Viti di sfiatocon asta livello olio

Tappi di sfiato con asta livello olio forma A, senza filtro d'aria

Maggiori informazioni

Disegni

Tappi di sfiato con asta livello olio forma A, senza filtro d'aria

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1D2D3LL1CADAcc.PrezzoOrdinare
28054-136038A36G3/82341711 2,58 €
28054-141012A41G1/22841812 2,77 €
28054-147034A47G3/43351712 3,48 €
28054-152100A52G13852012 3,75 €
28054-163114A63G1 1/44952313 4,88 €
28054-163112A63G1 1/25552313,5 4,90 €
28054-1361615A36M16x1,52341711 2,58 €
28054-1411815A41M18x1,528417,512 2,59 €
28054-1412015A41M20x1,528417,512 2,77 €
28054-1412215A41M22x1,528417,512 2,78 €

Tappi di sfiato con asta livello olio forma B, con filtro d'aria

Maggiori informazioni

Disegni

Tappi di sfiato con asta livello olio forma B, con filtro d'aria

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1D2D3LL1CADAcc.PrezzoOrdinare
28054-236038B36G3/82341711 2,91 €
28054-241012B41G1/22841812 3,17 €
28054-247034B47G3/43351712 3,48 €
28054-252100B52G13852012 4,11 €
28054-263114B63G1 1/44952313 5,00 €
28054-263112B63G1 1/25552313,5 5,22 €
28054-2361615B36M16x1,52341711 2,91 €
28054-2411815B41M18x1,528417,512 3,04 €
28054-2412015B41M20x1,528417,512 3,17 €
28054-2412215B41M22x1,528417,512 3,21 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83