norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento, coperchio in poliammide termoplastica 66.
Filtro d'aria in poliuretano (schiuma PU).
Asta di livello dell'olio di zinco.
O-ring in gomma (NBR), 70 Shore.
Materiale, esecuzione:Alloggiamento in resina termoplastica poliammide 66, nero.
Coperchio in resina termoplastica poliammide 66, rosso.
Filtro d'aria in poliuretano (schiuma PU), grado di filtraggio 50 µm.
Asta di livello dell'olio di zinco fosfatizzato.
O-ring in gomma (NBR).
Nota:Il coperchio amovibile consente una semplice pulizia del filtro dell'aria.

Forma A: senza filtro d'aria
Forma B: con filtro d'aria
Range di temperatura: Resistente alle temperature: con olio fino a 100°C.Su richiesta:Tacche di riferimento min/max.Nota disegno:
1) Coperchio
2) Filtro d'aria
3) O-ring
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 28054_B Tappi di sfiato con asta livello olio forma B, con filtro d'aria 130 kB

Disegni

Tappi di sfiato con asta livello olio forma B, con filtro d'aria

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1D2D3LL1CADAcc.PrezzoOrdinare
28054-236038B36G3/82341711 2,91 €
28054-241012B41G1/22841812 3,17 €
28054-247034B47G3/43351712 3,48 €
28054-252100B52G13852012 4,11 €
28054-263114B63G1 1/44952313 5,00 €
28054-263112B63G1 1/25552313,5 5,22 €
28054-2361615B36M16x1,52341711 2,91 €
28054-2411815B41M18x1,528417,512 3,04 €
28054-2412015B41M20x1,528417,512 3,17 €
28054-2412215B41M22x1,528417,512 3,21 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83