norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Alloggiamento in resina termoplastica poliammide.
O-ring e guarnizione piatta in gomma (NBR).
Riflettore in alluminio.
Vite e dado esagonale in acciaio.
Versione:Alloggiamento trasparente, elevata resistenza meccanica, resistente all'invecchiamento, resistente alle temperature fino a 100°C.
Resistenza alla pressione con temperatura di 20°C fino a 10 bar, con 60°C fino a 8 bar.
Riflettore laccato bianco, tacche e/o scala colore nero.
Vite e dado esagonale zincati.
Nota:Gli indicatori di livello dell'olio possono essere montati come rappresentato nel disegno oppure direttamente nei fori filettati. Interasse tra i fori di montaggio = L1 ±0,3.
La coppia di serraggio massima delle viti di fissaggio è di 5 Nm.
Nota disegno:
Forma A: senza termometro
Forma B: con termometro

1) Guarnizione piatta
2) O-ring
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 28000 Indicatori di livello olio 194 kB

Disegni (sintesi completa)

Indicatori di livello olio

Indicatori di livello olio forma A, senza termometro

Maggiori informazioni

Disegni

Indicatori di livello olio forma A, senza termometro

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaBD1HH1LL1L2L3Numero
viti di fissaggio
CADAcc.PrezzoOrdinare
28000-1076A27M1020211037644372 12,93 €
28000-1127A27M12191815112795802 16,99 €

Indicatori di livello olio forma B, con termometro

Maggiori informazioni

Disegni

Indicatori di livello olio forma B, con termometro

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaBD1HH1LL1L2L3Numero
viti di fissaggio
Scala termometricaCADAcc.PrezzoOrdinare
28000-2076B27M10202110376443720 - 80 °C / 50 - 175 °F 17,46 €
28000-2127B27M121918151127958020 - 100 °C / 50 - 200 °F 22,07 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83