norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio al cromo silicio.Versione:giallo.Nota:Lunghezza, diametro, forza e colore corrispondono alla norma ISO 10243.

F1 indica il carico della molla per una vita utile lunga con una corsa della molla del 17 % da L0.
F2 indica il carico della molla per una vita utile media con una corsa della molla del 20 % da L0.
Fmax. indica il carico massimo della molla per una corsa della molla del 25 % da L0.

F = forza richiesta per premere la molla di 1 mm.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Nota tecnica per molle di compressione a elica 115 kB

Disegni

Molle di compressione ad elica ISO 10243, carico molto pesante

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

D1LOF
N
F1
N
F2
N
F
max. N
S1S2S
max.
CADAcc.PrezzoOrdinare
26003-10050251052532,51381632034,356,3 3,40 €
26003-10050321053225,11371612015,46,48 3,63 €
26003-10050381053820,91351591996,57,69,5 3,92 €
26003-10050441054417,91341581977,58,811 4,17 €
26003-100505110551151301531918,71013 4,67 €
26003-10050641056412131154192111316 4,97 €
26003-10050761057610129152190131519 5,22 €
26003-10053051053052,4124146183526176 20,88 €
26003-120602512,56,32558,42482923654,356,3 3,92 €
26003-120603212,56,33244,42422843555,46,48 4,17 €
26003-120603812,56,338362332743426,57,69,5 4,44 €
26003-120604412,56,34430,92312723407,58,811 4,67 €
26003-120605112,56,351272342753448,71013 4,97 €
26003-120606412,56,36421,6235276346111316 5,22 €
26003-120607612,56,37617,8230271338131519 5,72 €
26003-120608912,56,38915,2230271338151822 6,54 €
26003-120630512,56,33054,3223262328526176 22,46 €
26003-1608025168251265336287844,356,3 3,92 €
26003-16080321683292,85055947425,46,48 4,67 €
26003-16080381683874,94845697126,57,69,5 4,97 €
26003-160804416844634715546937,58,811 5,22 €
26003-16080511685155,14785627038,71013 5,49 €
26003-16080641686442,9467549686111316 5,72 €
26003-16080761687635,3456537671131519 6,03 €
26003-16080891688929,8451530663151822 7,58 €
26003-160810216810226,1453532666172026 8,07 €
26003-16083051683058,5443521652526176 24,02 €
26003-20100252010252931250147018304,356,3 5,22 €
26003-20100322010322241220143017905,46,48 5,72 €
26003-20100382010381771140135016806,57,69,5 6,03 €
26003-20100442010441491110131016407,58,811 6,27 €
26003-20100512010511281110131016308,71013 6,54 €
26003-201006420106499108012701580111316 8,07 €
26003-201007620107681,7106012401550131519 8,37 €
26003-201008920108969,5105012401550151822 9,41 €
26003-2010102201010260,6105012401550172026 10,72 €
26003-2010115201011553104012201520202329 11,21 €
26003-2010127201012747,6103012101510222532 12,80 €
26003-2010140201014043102012001510242835 14,34 €
26003-2010152201015239101011901480263038 15,95 €
26003-2010305201030521,2110012901620526176 32,12 €
26003-25120322512,5323541930227028305,46,48 8,07 €
26003-25120382512,5382801810213026606,57,69,5 8,61 €
26003-25120442512,5442321730204025507,58,811 9,11 €
26003-25120512512,5511981710202025208,71013 9,66 €
26003-25120642512,564154167019702460111316 10,17 €
26003-25120762512,576125162019002380131519 11,21 €
26003-25120892512,589106160018802350151822 12,80 €
26003-25121022512,510291,2158018602330172026 13,57 €
26003-25121152512,511581,1159018702330202329 15,41 €
26003-25121272512,512772,1156018302290222532 16,70 €
26003-25121402512,514065,5156018302290242835 18,26 €
26003-25121522512,515260,1155018302280263038 19,84 €
26003-25121782512,517851,3155018302280303645 24,02 €
26003-25122032512,520344,7154018102270354151 26,60 €
26003-25123052512,530529,6153018102260526176 40,19 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83