norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio al cromo silicio.Versione:colore rossoNota:Lunghezza, diametro, forza e colore corrispondono alla norma ISO 10243.

F1 indica il carico della molla per una vita utile lunga con una corsa della molla del 20 % da L0.
F2 indica il carico della molla per una vita utile media con una corsa della molla del 25 % da L0.
Fmax. indica il carico massimo della molla per una corsa della molla del 30 % da L0.

F = forza richiesta per premere la molla di 1 mm.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Nota tecnica per molle di compressione a elica 115 kB

Disegni

Molle di compressione ad elica ISO 10243, carico pesante

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

D1LOF
N
F1
N
F2
N
F
max. N
S1S2S
max.
CADAcc.PrezzoOrdinare
26002-10050251052522,111113816656,37,5 3,40 €
26002-10050321053217,51121401686,489,6 3,40 €
26002-10050381053817,11301621957,69,511 3,40 €
26002-100504410544151321651988,81113 3,92 €
26002-10050511055112,8131163196101315 4,17 €
26002-10050641056410,7137171205131619 4,67 €
26002-1005076105767,5114143171151923 5,22 €
26002-10053051053052,1128160192617692 20,63 €
26002-120602512,56,32542,121126331656,37,5 3,63 €
26002-120603212,56,33233,22122663196,489,6 3,92 €
26002-120603812,56,33829,32232783347,69,511 3,92 €
26002-120604412,56,34424,62162713258,81113 4,17 €
26002-120605112,56,35119,6200250300101315 4,67 €
26002-120606412,56,36415192240288131619 5,22 €
26002-120607612,56,37613,2201251301151923 5,72 €
26002-120608912,56,38911,4203254304182227 6,27 €
26002-120630512,56,33052,8171214256617692 22,16 €
26002-16080251682575,737947356856,37,5 3,92 €
26002-16080321683252,83384225076,489,6 4,17 €
26002-16080381683848,53694615537,69,511 4,67 €
26002-16080441684442,83774715658,81113 5,22 €
26002-16080511685137,1378473568101315 5,22 €
26002-16080641686430,3388485582131619 5,49 €
26002-16080761687625,7391488586151923 6,54 €
26002-16080891688921,7386483579182227 6,54 €
26002-160810216810219,3394492591202631 7,58 €
26002-16083051683057,1433541650617692 24,02 €
26002-201002520102521610801350162056,37,5 4,67 €
26002-20100322010321681080134016106,489,6 4,97 €
26002-2010038201038129980123014707,69,511 5,22 €
26002-2010044201044112986123014808,81113 5,49 €
26002-20100512010519495912001440101315 6,03 €
26002-201006420106472,192311501380131619 6,54 €
26002-201007620107659,790711301360151923 8,07 €
26002-201008920108950,589911201350182227 8,61 €
26002-2010102201010244,290211301350202631 9,41 €
26002-2010115201011538,488311001320232935 10,72 €
26002-2010127201012734,186610801300253238 11,21 €
26002-201014020101403186810901300283542 12,80 €
26002-2010152201015228,285710701290303846 14,09 €
26002-201030520103051591511401370617692 26,34 €
26002-25120252512,52538019002380285056,37,5 5,49 €
26002-25120322512,5322761770221026506,489,6 6,54 €
26002-25120382512,5382201670209025007,69,511 7,58 €
26002-25120442512,5441851620203024408,81113 7,58 €
26002-25120512512,551157160020102410101315 8,07 €
26002-25120642512,564122156019502330131619 8,37 €
26002-25120762512,576100152019002280151923 8,61 €
26002-25120892512,58984,4150018802250182227 10,47 €
26002-25121022512,510273,5150018702250202631 11,76 €
26002-25121152512,511565,2150018702250232935 12,80 €
26002-25121272512,512757,5146018302190253238 15,13 €
26002-25121402512,514052,1146018202190283542 15,95 €
26002-25121522512,515248146018202190303846 16,97 €
26002-25121782512,517840,9146018202180364553 20,08 €
26002-25122032512,520335,7145018102170415161 23,20 €
26002-25123052512,530522,9140017502100617692 33,66 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83