norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Bronzo per getti Rg7.Versione:Superficie non trattata.Nota:Filettatura a profilo trapezoidale ISO simile a DIN 103.

Per azionamenti a velocità bassa e media. In caso di mancanza di lubrificante, i dadi con filettatura trapezoidale di ottone rosso su mandrini di acciaio hanno buone proprietà di funzionamento a secco.

Classe di tolleranza 7H.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 24005 Madreviti trapezoidali con flangia passo semplice, filettatura destrorsa o sinistrorsa 182 kB

Disegni

Madreviti trapezoidali con flangia passo semplice, filettatura destrorsa o sinistrorsa

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 1DxPD1

D2D3D4LL1L2CADAcc.PrezzoOrdinare
24005-100213filettatura destrorsaTr 10x2254234525106 25,69 €
24005-100313filettatura destrorsaTr 10x3254234515105 30,76 €
24005-120313filettatura destrorsaTr 12x3284838618126 36,98 €
24005-140313filettatura destrorsaTr 14x3284838635128 37,41 €
24005-160413filettatura destrorsaTr 16x4284838624128 51,07 €
24005-180413filettatura destrorsaTr 18x42848386351212 62,64 €
24005-200413filettatura destrorsaTr 20x4325545730128 58,33 €
24005-240513filettatura destrorsaTr 24x5325545736128 69,63 €
24005-260513filettatura destrorsaTr 26x5386250739148 79,78 €
24005-280513filettatura destrorsaTr 28x53862506,5461415 82,96 €
24005-300613filettatura destrorsaTr 30x6386250745148 85,01 €
24005-320613filettatura destrorsaTr 32x64570586,554166 107,84 €
24005-360613filettatura destrorsaTr 36x64570586,5541615 138,55 €
24005-400713filettatura destrorsaTr 40x76395788,5661620 167,46 €
24005-440713filettatura destrorsaTr 44x76395788,5661620 208,05 €
24005-500813filettatura destrorsaTr 50x8721109010,5751820 292,97 €
24005-100223filettatura sinistrorsaTr 10x2254234515105 28,29 €
24005-120323filettatura sinistrorsaTr 12x3284838618126 40,66 €
24005-140323filettatura sinistrorsaTr 14x3284838635128 41,16 €
24005-160423filettatura sinistrorsaTr 16x4284838624128 56,18 €
24005-180423filettatura sinistrorsaTr 18x42848386351212 68,90 €
24005-200423filettatura sinistrorsaTr 20x4325545730128 64,14 €
24005-240523filettatura sinistrorsaTr 24x5325545736128 76,59 €
24005-260523filettatura sinistrorsaTr 26x5386250739148 87,77 €
24005-280523filettatura sinistrorsaTr 28x53862506,5461415 91,25 €
24005-300623filettatura sinistrorsaTr 30x6386250745148 93,51 €
24005-320623filettatura sinistrorsaTr 32x64570586,554166 118,62 €
24005-360623filettatura sinistrorsaTr 36x64570586,5541615 152,40 €
24005-400723filettatura sinistrorsaTr 40x76395788,5661620 184,21 €
24005-440723filettatura sinistrorsaTr 44x76395788,5661620 228,85 €
24005-500823filettatura sinistrorsaTr 50x8721109010,5751820 322,24 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83