norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio C35Pb.
Ottone rosso Rg7.
Plastica PA6.6 con MoS2).
Versione:Superficie non trattata.Nota:Filettatura a profilo trapezoidale ISO simile a DIN 103.

Dadi in acciaio: per spostamenti in modalità manuale e come dadi di fissaggio. Non consigliato per l'uso con azionamenti a motore a causa della combinazione di materiali acciaio/acciaio.

Dadi in ottone rosso: per azionamenti a bassa e media velocità. In caso di mancanza di lubrificante, i dadi con filettatura trapezoidale di ottone rosso su mandrini di acciaio hanno buone proprietà di funzionamento a secco.

Dadi in plastica: per azionamenti silenziosi. Buone proprietà di funzionamento a secco.

Classe di tolleranza 7H.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 24004 Madreviti trapezoidali tonde a doppio passo, filettatura destrorsa 184 kB

Disegni

Madreviti trapezoidali tonde a doppio passo, filettatura destrorsa

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
DxPD1

LCADAcc.PrezzoOrdinare
24004-060211acciaioTr 6x2 P11812 24,97 €
24004-120611acciaioTr 12x6 P32624 19,98 €
24004-160811acciaioTr 16x8 P43632 22,70 €
24004-200811acciaioTr 20x8 P44540 29,87 €
24004-241011acciaioTr 24x10 P55048 35,64 €
24004-301211acciaioTr 30x12 P66060 40,81 €
24004-401411acciaioTr 40x14 P78080 101,12 €
24004-060213bronzo per gettiTr 6x2 P11812 40,87 €
24004-120613bronzo per gettiTr 12x6 P32624 28,37 €
24004-160813bronzo per gettiTr 16x8 P43632 47,18 €
24004-200813bronzo per gettiTr 20x8 P44540 54,99 €
24004-241013bronzo per gettiTr 24x10 P55048 61,43 €
24004-301213bronzo per gettiTr 30x12 P66060 89,68 €
24004-401413bronzo per gettiTr 40x14 P78080 154,66 €
24004-060214plasticaTr 6x2 P11812 42,14 €
24004-120614plasticaTr 12x6 P32624 33,71 €
24004-160814plasticaTr 16x8 P43632 38,58 €
24004-200814plasticaTr 20x8 P44540 41,14 €
24004-241014plasticaTr 24x10 P55048 43,57 €
24004-301214plasticaTr 30x12 P66060 51,68 €
24004-401414plasticaTr 40x14 P78080 89,62 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83