norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio da cementazione 1.0401 (C15) o acciaio inox 1.4301 (mandrini a spirale acciaio inox 1.4305).

Versione:Acciaio rullato, lucido.
Acciaio inox rullato fino a Tr 40x7, filettato ad asportazione di truciolo, lucido.
Nota:Mandrini filettati trapezoidali rullati ad alta precisione.
Filettatura trapezoidale ISO in conformità con la norma DIN 103.

Il mandrino a filettatura trapezoidale è una filettatura di avanzamento che possiede un attrito relativamente forte. È autobloccante nel campo di filettatura regolare. Ciò ha il vantaggio che in posizione di riposo non ha bisogno di essere fissata in modo particolare.

Classe di tolleranza 7e
Precisione passo 0,3 / 300 mm
Lunghezza segata con eccesso, estremità non sbavate.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 24000 Mandrini filettati trapezoidali passo semplice, filettatura destrorsa o sinistrorsa 166 kB

Disegni

Mandrini filettati trapezoidali passo semplice, filettatura destrorsa o sinistrorsa

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
Versione 1DxPD1
min.
D1
max.
D2

L

CADAcc.PrezzoOrdinare
24000-081511X1000acciaio da cementazionefilettatura destrorsa rullataTr 8x1,57,0137,1835,9211000 13,23 €
24000-100211X1000acciaio da cementazionefilettatura destrorsa rullataTr 10x28,7398,9297,1911000 10,13 €
24000-100311X1000acciaio da cementazionefilettatura destrorsa rullataTr 10x38,1918,4155,841000 13,28 €
24000-120311X1000acciaio da cementazionefilettatura destrorsa rullataTr 12x310,19110,4157,841000 13,51 €
24000-140311X1000acciaio da cementazionefilettatura destrorsa rullataTr 14x312,19112,41510,1351000 13,78 €
24000-140411X1000acciaio da cementazionefilettatura destrorsa rullataTr 14x411,64011,9058,81000 13,78 €
24000-160411X1000acciaio da cementazionefilettatura destrorsa rullataTr 16x413,64013,90510,81000 15,74 €
24000-180411X1000acciaio da cementazionefilettatura destrorsa rullataTr 18x415,64015,90512,81000 18,19 €
24000-200411X1000acciaio da cementazionefilettatura destrorsa rullataTr 20x417,64017,90514,81000 18,50 €
24000-240511X1000acciaio da cementazionefilettatura destrorsa rullataTr 24x521,09421,39417,51000 31,33 €
24000-260511X1000acciaio da cementazionefilettatura destrorsa rullataTr 26x523,09423,39419,51000 37,85 €
24000-280511X1000acciaio da cementazionefilettatura destrorsa rullataTr 28x525,04925,39021,51000 38,27 €
24000-300611X1000acciaio da cementazionefilettatura destrorsa rullataTr 30x626,54726,88221,91000 42,35 €
24000-320611X1000acciaio da cementazionefilettatura destrorsa rullataTr 32x628,54728,88223,91000 48,88 €
24000-360611X1000acciaio da cementazionefilettatura destrorsa rullataTr 36x632,54732,88227,91000 58,70 €
24000-400711X1000acciaio da cementazionefilettatura destrorsa rullataTr 40x736,02036,37530,51000 73,90 €
24000-440711X1000acciaio da cementazionefilettatura destrorsa rullataTr 44x740,02040,37534,51000 91,20 €
24000-500811X1000acciaio da cementazionefilettatura destrorsa rullataTr 50x845,46845,86839,31000 109,09 €
24000-081512X1000acciaio inoxfilettatura destrorsa rullataTr 8x1,57,0137,1835,9211000 42,78 €
24000-100212X1000acciaio inoxfilettatura destrorsa rullataTr 10x28,7398,9297,1911000 33,71 €
24000-100312X1000acciaio inoxfilettatura destrorsa rullataTr 10x38,1918,4155,841000 33,71 €
24000-120312X1000acciaio inoxfilettatura destrorsa rullataTr 12x310,19110,4157,841000 39,91 €
24000-140312X1000acciaio inoxfilettatura destrorsa rullataTr 14x312,19112,41510,1351000 54,61 €
24000-140412X1000acciaio inoxfilettatura destrorsa rullataTr 14x411,64011,9058,81000 54,61 €
24000-160412X1000acciaio inoxfilettatura destrorsa rullataTr 16x413,64013,90510,81000 63,17 €
24000-180412X1000acciaio inoxfilettatura destrorsa rullataTr 18x415,64015,90512,81000 74,09 €
24000-200412X1000acciaio inoxfilettatura destrorsa rullataTr 20x417,64017,90514,81000 89,76 €
24000-240512X1000acciaio inoxfilettatura destrorsa rullataTr 24x521,09421,39417,51000 119,65 €
24000-260512X1000acciaio inoxfilettatura destrorsa rullataTr 26x523,09423,39419,51000 126,34 €
24000-280512X1000acciaio inoxfilettatura destrorsa rullataTr 28x525,04925,39021,51000 136,95 €
24000-300612X1000acciaio inoxfilettatura destrorsa rullataTr 30x626,54726,88221,91000 150,71 €
24000-320612X1000acciaio inoxfilettatura destrorsa rullataTr 32x628,54728,88223,91000 177,74 €
24000-360612X1000acciaio inoxfilettatura destrorsa rullataTr 36x632,54732,88227,91000 189,29 €
24000-400712X1000acciaio inoxfilettatura destrorsa rullataTr 40x736,02036,37530,51000 217,72 €
24000-440712X1000acciaio inoxfilettatura destrorsa turbinataTr 44x740,02040,37534,51000 323,74 €
24000-500812X1000acciaio inoxfilettatura destrorsa turbinataTr 50x845,46845,86839,31000 338,09 €
24000-081521X1000acciaio da cementazionefilettatura sinistrorsa rullatoTr 8x1,57,0137,1835,9211000 14,57 €
24000-100221X1000acciaio da cementazionefilettatura sinistrorsa rullatoTr 10x28,7398,9297,1911000 11,16 €
24000-100321X1000acciaio da cementazionefilettatura sinistrorsa rullatoTr 10x38,1918,4155,841000 14,62 €
24000-120321X1000acciaio da cementazionefilettatura sinistrorsa rullatoTr 12x310,19110,4157,841000 14,84 €
24000-140321X1000acciaio da cementazionefilettatura sinistrorsa rullatoTr 14x312,19112,41510,1351000 15,16 €
24000-140421X1000acciaio da cementazionefilettatura sinistrorsa rullatoTr 14x411,64011,9058,81000 15,16 €
24000-160421X1000acciaio da cementazionefilettatura sinistrorsa rullatoTr 16x413,64013,90510,81000 17,32 €
24000-180421X1000acciaio da cementazionefilettatura sinistrorsa rullatoTr 18x415,64015,90512,81000 20,00 €
24000-200421X1000acciaio da cementazionefilettatura sinistrorsa rullatoTr 20x417,64017,90514,81000 20,33 €
24000-240521X1000acciaio da cementazionefilettatura sinistrorsa rullatoTr 24x521,09421,39417,51000 34,48 €
24000-260521X1000acciaio da cementazionefilettatura sinistrorsa rullatoTr 26x523,09423,39419,51000 41,64 €
24000-280521X1000acciaio da cementazionefilettatura sinistrorsa rullatoTr 28x525,04925,39021,51000 42,10 €
24000-300621X1000acciaio da cementazionefilettatura sinistrorsa rullatoTr 30x626,54726,88221,91000 46,60 €
24000-320621X1000acciaio da cementazionefilettatura sinistrorsa rullatoTr 32x628,54728,88223,91000 53,76 €
24000-360621X1000acciaio da cementazionefilettatura sinistrorsa rullatoTr 36x632,54732,88227,91000 64,56 €
24000-400721X1000acciaio da cementazionefilettatura sinistrorsa rullatoTr 40x736,02036,37530,51000 81,28 €
24000-440721X1000acciaio da cementazionefilettatura sinistrorsa rullatoTr 44x740,02040,37534,51000 100,35 €
24000-500821X1000acciaio da cementazionefilettatura sinistrorsa rullatoTr 50x845,46845,86839,31000 119,99 €
24000-081522X1000acciaio inoxfilettatura sinistrorsa rullatoTr 8x1,57,0137,1835,9211000 47,07 €
24000-100222X1000acciaio inoxfilettatura sinistrorsa rullatoTr 10x28,7398,9297,1911000 37,11 €
24000-100322X1000acciaio inoxfilettatura sinistrorsa rullatoTr 10x38,1918,4155,841000 37,11 €
24000-120322X1000acciaio inoxfilettatura sinistrorsa rullatoTr 12x310,19110,4157,841000 43,88 €
24000-140322X1000acciaio inoxfilettatura sinistrorsa rullatoTr 14x312,19112,41510,1351000 60,09 €
24000-140422X1000acciaio inoxfilettatura sinistrorsa rullatoTr 14x411,64011,9058,81000 60,09 €
24000-160422X1000acciaio inoxfilettatura sinistrorsa rullatoTr 16x413,64013,90510,81000 69,48 €
24000-180422X1000acciaio inoxfilettatura sinistrorsa rullatoTr 18x415,64015,90512,81000 81,50 €
24000-200422X1000acciaio inoxfilettatura sinistrorsa rullatoTr 20x417,64017,90514,81000 98,73 €
24000-240522X1000acciaio inoxfilettatura sinistrorsa rullatoTr 24x521,09421,39417,51000 131,62 €
24000-260522X1000acciaio inoxfilettatura sinistrorsa rullatoTr 26x523,09423,39419,51000 138,97 €
24000-280522X1000acciaio inoxfilettatura sinistrorsa rullatoTr 28x525,04925,39021,51000 150,66 €
24000-300622X1000acciaio inoxfilettatura sinistrorsa rullatoTr 30x626,54726,88221,91000 165,78 €
24000-320622X1000acciaio inoxfilettatura sinistrorsa rullatoTr 32x628,54728,88223,91000 195,51 €
24000-360622X1000acciaio inoxfilettatura sinistrorsa rullatoTr 36x632,54732,88227,91000 208,21 €
24000-400722X1000acciaio inoxfilettatura sinistrorsa rullatoTr 40x736,02036,37530,51000 239,48 €
24000-440722X1000acciaio inoxfilettatura sinistrorsa turbinataTr 44x740,02040,37534,51000 356,09 €
24000-500822X1000acciaio inoxfilettatura sinistrorsa turbinataTr 50x845,46845,86839,31000 371,89 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83