|
|
23382Anelli calettatori forma B |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Superficie non trattata.Nota:Anello calettatore per collegamento di un albero cavo a un albero. Vengono applicati dall'esterno sul mozzo e generano una tensione sul mozzo riducendone il diametro interno mediante superfici cuneiformi. Si crea quindi un accoppiamento mediante pressatura tra mozzo e albero. Adatto per carichi statici, dinamici e d'urto.
- per coppie molto elevate - nessuno spostamento assiale albero/mozzo in fase di montaggio - autocentrante
23380-01-4072 Versione con viti ad alta resistenza (ISO 4762).Montaggio:Eliminare le protezioni di trasporto esistenti. Pulire albero, diametro interno ed esterno del mozzo e oliare leggermente. Non utilizzare MoS2 o grasso. Spingere l'anello calettatore sul mozzo. Spostare quindi l'unità (anello calettatore/mozzo) sull'albero e mettere in posizione. Serrare leggermente a mano le viti di serraggio una dopo l'altra. Serrare quindi le viti di serraggio con una chiave dinamometrica una dopo l'altra in diversi passaggi alla coppia di serraggio indicata. 1° passaggio ca. 33% MS 2° passaggio ca. 66% MS 3° passaggio 100% MS
Smontaggio: allentare tutte le viti una dopo l'altra ma non estrarle completamente dalla filettatura. L'anello calettatore in genere si allenta da solo.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Con coppia di serraggio MS coppia trasmissibile M Nm | Con coppia di serraggio MS forza assiale trasmissibile F kN | Pressione superficiale sul mozzo P N/mm² | Viti di serraggio numero | Viti di serraggio Coppia di serraggio MS Nm | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
23382-1844 | 80/110 | 11/14 | 389 | 4 x M6 | 12 |  | | 31,02 € | | 23382-2047 | 150/180 | 18/20 | 342 | 4 x M6 | 12 |  | | 31,28 € | | 23382-2450 | 160/210/280 | 17/20/25 | 329 | 5 x M6 | 12 |  | | 33,50 € | | 23382-3060 | 270/320/360 | 23/25/28 | 341 | 6 x M6 | 12 |  | | 36,41 € | | 23382-3672 | 510/710/950 | 37/47/58 | 483 | 5 x M8 | 35 |  | | 36,80 € | | 23382-3872 | 480/650/860 | 36/43/52 | 460 | 5 x M8 | 35 |  | | 39,25 € | | 23382-4080 | 810/880/960 | 48/50/52 | 339 | 6 x M8 | 35 |  | | 39,25 € | | 23382-4480 | 800/890/1050 | 52/57/60 | 341 | 6 x M8 | 35 |  | | 49,81 € | | 23382-5090 | 1500/1700/2000 | 79/87/94 | 386 | 8 x M8 | 35 |  | | 49,81 € | | 23382-55100 | 1600/2000/2400 | 78/88/99 | 360 | 8 x M8 | 35 |  | | 49,81 € | | 23382-60110 | 2200/2500/2700 | 92/98/105 | 316 | 9 x M8 | 35 |  | | 50,43 € | | 23382-62110 | 2200/2500/2700 | 92/98/105 | 318 | 9 x M8 | 35 |  | | 50,43 € | | 23382-68115 | 2400/3000/3800 | 94/111/128 | 329 | 9 x M8 | 35 |  | | 61,74 € | | 23382-75138 | 3700/4700/5800 | 135/156/177 | 424 | 10 x M10 | 70 |  | | 61,74 € | | 23382-80141 | 4200/5200/6300 | 141/160/180 | 399 | 10 x M10 | 70 |  | | 78,73 € | |
N. ordine | D | D1 | DW | B | L | L1 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
23382-1844 | 18 | 44 | 15/16 | 19 | 15 | 13 |  | | 31,02 € | | 23382-2047 | 20 | 47 | 17/18 | 19,3 | 15,3 | 13,5 |  | | 31,28 € | | 23382-2450 | 24 | 50 | 19/20/22 | 22 | 18 | 15 |  | | 33,50 € | | 23382-3060 | 30 | 60 | 24/25/26 | 24 | 20 | 17 |  | | 36,41 € | | 23382-3672 | 36 | 72 | 27/30/33 | 27,5 | 22 | 18,5 |  | | 36,80 € | | 23382-3872 | 38 | 72 | 27/30/33 | 27,5 | 22 | 18,5 |  | | 39,25 € | | 23382-4080 | 40 | 80 | 34/35/37 | 29,5 | 24 | 20,5 |  | | 39,25 € | | 23382-4480 | 44 | 80 | 35/36/37 | 29,5 | 24 | 20,5 |  | | 49,81 € | | 23382-5090 | 50 | 90 | 38/40/42 | 31,5 | 26 | 22 |  | | 49,81 € | | 23382-55100 | 55 | 100 | 42/45/48 | 34,5 | 29 | 25 |  | | 49,81 € | | 23382-60110 | 60 | 110 | 48/50/52 | 34,5 | 29 | 24,5 |  | | 50,43 € | | 23382-62110 | 62 | 110 | 48/50/52 | 34,5 | 29 | 24,5 |  | | 50,43 € | | 23382-68115 | 68 | 115 | 50/55/60 | 34,5 | 29 | 24,5 |  | | 61,74 € | | 23382-75138 | 75 | 138 | 55/60/65 | 37,5 | 31 | 26,3 |  | | 61,74 € | | 23382-80141 | 80 | 141 | 60/65/70 | 37,5 | 31 | 26 |  | | 78,73 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|