|
|
23380Anelli calettatori forma A |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Superficie non trattata.Nota:Anello calettatore per collegamento di un albero cavo a un albero. Vengono applicati dall'esterno sul mozzo e generano una tensione sul mozzo riducendone il diametro interno mediante superfici cuneiformi. Si crea quindi un accoppiamento mediante pressatura tra mozzo e albero. Adatto per carichi statici, dinamici e d'urto.
- per coppie molto elevate - nessuno spostamento assiale albero/mozzo in fase di montaggio - autocentrante
23380-01-4072 Versione con viti ad alta resistenza (ISO 4762).Montaggio:Eliminare le protezioni di trasporto esistenti. Pulire albero, diametro interno ed esterno del mozzo e oliare leggermente. Non utilizzare MoS2 o grasso. Spingere l'anello calettatore sul mozzo. Spostare quindi l'unità (anello calettatore/mozzo) sull'albero e mettere in posizione. Serrare leggermente a mano le viti di serraggio una dopo l'altra. Serrare quindi le viti di serraggio con una chiave dinamometrica una dopo l'altra in diversi passaggi alla coppia di serraggio indicata. 1° passaggio ca. 33% MS 2° passaggio ca. 66% MS 3° passaggio 100% MS
Smontaggio: allentare tutte le viti una dopo l'altra ma non estrarle completamente dalla filettatura. L'anello calettatore in genere si allenta da solo.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Con coppia di serraggio MS coppia trasmissibile M Nm | Con coppia di serraggio MS forza assiale trasmissibile F kN | Pressione superficiale sul mozzo P N/mm² | Viti di serraggio numero | Viti di serraggio Coppia di serraggio MS Nm | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
23380-1437 | 30/37/48 | 8/8/10 | 278 | 3 x M4 | 2,4 |  | | 23,77 € | | 23380-1641 | 70/90/110 | 15/18/20 | 336 | 4 x M5 | 4 |  | | 24,01 € | | 23380-1844 | 90/100/120 | 16/18/20 | 299 | 4 x M5 | 4 |  | | 25,51 € | | 23380-2046 | 110/140/160 | 20/22/24 | 336 | 5 x M5 | 4 |  | | 25,51 € | | 23380-2150 | 200/230/260 | 31/34/37 | 384 | 6 x M5 | 5 |  | | 27,34 € | | 23380-2450 | 240/270/300 | 32/35/38 | 336 | 6 x M5 | 5 |  | | 27,34 € | | 23380-3052 | 350/400/440 | 38/41/43 | 261 | 7 x M5 | 5 |  | | 31,40 € | | 23380-3672 | 590/690/700 | 53/58/58 | 303 | 5 x M6 | 12 |  | | 35,22 € | | 23380-3872 | 700/770/780 | 62/65/63 | 295 | 6 x M6 | 12 |  | | 35,48 € | | 23380-4072 | 720/730/790 | 61/59/62 | 310 | 6 x M6 | 12 |  | | 38,18 € | | 23380-4480 | 800/1000/1050 | 63/73/76 | 312 | 7 x M6 | 12 |  | | 41,42 € | | 23380-4880 | 900/1050/1200 | 65/72/78 | 260 | 7 x M6 | 12 |  | | 43,25 € | | 23380-5090 | 1350/1500/1700 | 89/96/103 | 314 | 8 x M6 | 12 |  | | 51,44 € | | 23380-55100 | 1300/1550/1800 | 78/87/96 | 248 | 8 x M6 | 12 |  | | 61,74 € | | 23380-62110 | 2400/2650/2800 | 126/133/136 | 330 | 12 x M6 | 12 |  | | 63,33 € | | 23380-68115 | 1900/2250/2850 | 95/104/121 | 245 | 10 x M6 | 12 |  | | 67,65 € | | 23380-75138 | 2650/3300/4050 | 121/139/158 | 277 | 7 x M8 | 30 |  | | 84,79 € | | 23380-80145 | 3200/3900/4600 | 126/143/160 | 259 | 7 x M8 | 30 |  | | 89,52 € | |
N. ordine | D | D1 | DW | B | L | L1 | L2 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
23380-1437 | 14 | 37 | 10/11/12 | 14,8 | 12 | 9 | 5 |  | | 23,77 € | | 23380-1641 | 16 | 41 | 12/13/14 | 18,5 | 15 | 12 | 6,25 |  | | 24,01 € | | 23380-1844 | 18 | 44 | 14/15/16 | 18,5 | 15 | 12 | 6,25 |  | | 25,51 € | | 23380-2046 | 20 | 46 | 15/16/17 | 21 | 17,5 | 12 | 7 |  | | 25,51 € | | 23380-2150 | 21 | 50 | 16/17/18 | 22,5 | 19 | 15 | 8 |  | | 27,34 € | | 23380-2450 | 24 | 50 | 19/20/21 | 22,5 | 19 | 15 | 8 |  | | 27,34 € | | 23380-3052 | 30 | 52 | 24/25/26 | 26 | 22,5 | 18 | 9,5 |  | | 31,40 € | | 23380-3672 | 36 | 72 | 28/30/31 | 27,5 | 23,5 | 18 | 10 |  | | 35,22 € | | 23380-3872 | 38 | 72 | 29/30/31 | 30 | 26 | 21 | 10,5 |  | | 35,48 € | | 23380-4072 | 40 | 72 | 30/31/32 | 28,5 | 24,5 | 19 | 10,5 |  | | 38,18 € | | 23380-4480 | 44 | 80 | 32/35/36 | 30 | 26 | 20 | 11 |  | | 41,42 € | | 23380-4880 | 48 | 80 | 36/38/40 | 30 | 26 | 22 | 11 |  | | 43,25 € | | 23380-5090 | 50 | 90 | 38/40/42 | 31,5 | 27,5 | 22,5 | 12 |  | | 51,44 € | | 23380-55100 | 55 | 100 | 42/45/48 | 34,5 | 30,5 | 23 | 13 |  | | 61,74 € | | 23380-62110 | 62 | 110 | 48/50/52 | 34,5 | 30,5 | 23 | 13 |  | | 63,33 € | | 23380-68115 | 68 | 115 | 50/55/60 | 34,5 | 30,5 | 23,5 | 13 |  | | 67,65 € | | 23380-75138 | 75 | 138 | 55/60/65 | 37,8 | 32,5 | 25 | 14 |  | | 84,79 € | | 23380-80145 | 80 | 145 | 60/65/70 | 37,8 | 32,5 | 25 | 14 |  | | 89,52 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|