|
|
23380-01Anelli calettatori in acciaio inox forma A |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio inox 1.4057. Versione:Superficie non trattata.Nota:Anello calettatore per collegamento di un albero cavo a un albero. Vengono applicati dall'esterno sul mozzo e generano una tensione sul mozzo riducendone il diametro interno mediante superfici cuneiformi. Si crea quindi un accoppiamento mediante pressatura tra mozzo e albero. Adatto per carichi statici, dinamici e d'urto.
- per coppie molto elevate - nessuno spostamento assiale albero/mozzo in fase di montaggio - autocentrante
23380-01-4072 Versione con viti ad alta resistenza (ISO 4762).Montaggio:Eliminare le protezioni di trasporto esistenti. Pulire albero, diametro interno ed esterno del mozzo e oliare leggermente. Non utilizzare MoS2 o grasso. Spingere l'anello calettatore sul mozzo. Spostare quindi l'unità (anello calettatore/mozzo) sull'albero e mettere in posizione. Serrare leggermente a mano le viti di serraggio una dopo l'altra. Serrare quindi le viti di serraggio con una chiave dinamometrica una dopo l'altra in diversi passaggi alla coppia di serraggio indicata. 1° passaggio ca. 33% MS 2° passaggio ca. 66% MS 3° passaggio 100% MS
Smontaggio: allentare tutte le viti una dopo l'altra ma non estrarle completamente dalla filettatura. L'anello calettatore in genere si allenta da solo.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Con coppia di serraggio MS coppia trasmissibile M Nm | Pressione superficiale sul mozzo P N/mm² | Viti di serraggio numero | Viti di serraggio Coppia di serraggio MS Nm | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
23380-01-2450 | 141/185/220 | 213 | 6 x M5 | 3 |  | | 83,02 € | | 23380-01-3060 | 212/240/265 | 180 | 7 x M5 | 3 |  | | 87,85 € | | 23380-01-3672 | 325/405/485 | 175 | 5 x M6 | 7 |  | | 101,22 € | | 23380-01-3872 | 490/515/560 | 207 | 6 x M6 | 8,5 |  | | 119,40 € | | 23380-01-4072 | 622/631/691 | 304 | 6 x M6 | 12 |  | | 125,86 € | | 23380-01-4480 | 340/480/525 | 185 | 7 x M6 | 7 |  | | 125,86 € | | 23380-01-4880 | 615/720/841 | 185 | 7 x M6 | 8,5 |  | | 127,86 € | | 23380-01-5090 | 635/740/850 | 181 | 9 x M6 | 7 |  | | 129,20 € | | 23380-01-55100 | 595/745/900 | 146 | 8 x M6 | 7 |  | | 140,39 € | | 23380-01-62110 | 1150/1275/1450 | 195 | 12 x M6 | 7 |  | | 170,28 € | | 23380-01-68115 | 905/1060/1450 | 145 | 10 x M6 | 7 |  | | 172,17 € | | 23380-01-75138 | 995/1310/1725 | 140 | 7 x M8 | 15 |  | | 177,22 € | | 23380-01-80145 | 1150/1275/1450 | 132 | 7 x M8 | 15 |  | | 184,05 € | |
N. ordine | D | D1 | DW | B | L | L1 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
23380-01-2450 | 24 | 50 | 19/20/21 | 25 | 21 | 15 |  | | 83,02 € | | 23380-01-3060 | 30 | 60 | 24/25/26 | 27 | 23 | 18 |  | | 87,85 € | | 23380-01-3672 | 36 | 72 | 28/30/31 | 29 | 25 | 19 |  | | 101,22 € | | 23380-01-3872 | 38 | 72 | 29/30/31 | 31 | 27 | 21 |  | | 119,40 € | | 23380-01-4072 | 40 | 72 | 30/31/32 | 31 | 27 | 21 |  | | 125,86 € | | 23380-01-4480 | 44 | 80 | 32/35/36 | 30 | 28 | 22 |  | | 125,86 € | | 23380-01-4880 | 48 | 80 | 36/38/40 | 33 | 30 | 22 |  | | 127,86 € | | 23380-01-5090 | 50 | 90 | 38/40/42 | 34 | 30 | 22 |  | | 129,20 € | | 23380-01-55100 | 55 | 100 | 42/45/48 | 35 | 31 | 23 |  | | 140,39 € | | 23380-01-62110 | 62 | 110 | 48/50/52 | 36 | 32 | 23 |  | | 170,28 € | | 23380-01-68115 | 68 | 115 | 50/55/60 | 37 | 33 | 23 |  | | 172,17 € | | 23380-01-75138 | 75 | 138 | 55/60/65 | 39 | 33 | 25 |  | | 177,22 € | | 23380-01-80145 | 80 | 145 | 60/65/70 | 39 | 33 | 25 |  | | 184,05 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|