norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Guide in acciaio.
Viti in acciaio.
Chiavetta in acciaio inox.
Tappo di chiusura in plastica.
Versione:Guide lucide e temprate.
Viti in acciaio elettrozincate.
Nota:Le guide lineari possono essere avvitate dall'alto. Su di esse possono essere montati uno o più carrelli di guida a rulli. La scanalatura su due lati facilita l'assemblaggio delle guide con una chiavetta.

I tappi di chiusura sono sempre forniti di serie in blu RAL 5002.

Adatto a questo sistema:
Carrello a rulli per guide lineari 21351.
Guide lineari diritte 21355.
Viti a testa esagonale 07160 con filettatura M5 per la misura 2 o M8 per la misura 3.
Vantaggi:È possibile creare geometrie complesse con guide lineari curve e rettilinee.Su richiesta:Altri angoli e raggi.
Tappo di chiusura in altri colori.
Rivestimento diamantato.
Accessori:Linguette di aggiustamento/chiavette 03288-06X22 e 03288-106X22 per dimensione 2, 03288-08X28 e 03288-108X28 per dimensione 3.FornituraTappo di chiusura blu RAL 5002.
Linguette di aggiustamento.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 21356 Guide lineari curve 145 kB
 Nota tecnica per le guide lineari e le corrispondenti guide a rulli 270 kB

Disegni

Guide lineari curve

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineDimensioniB

DD1HRTW1°W2°CADAcc.PrezzoOrdinare
21356-212020004522069,5212008,5457,515 327,47 €
21356-212020009022069,5212008,5907,515 494,43 €
21356-212020018022069,5212008,51807,515 1.020,96 €
21356-212030004522069,5213008,5457,515 490,14 €
21356-212030009022069,5213008,5907,515 667,79 €
21356-212030018022069,5213008,51807,515 1.335,60 €
21356-212040004522069,5214008,5453,757,5 684,92 €
21356-212040009022069,5214008,5903,757,5 973,88 €
21356-212040018022069,5214008,51803,757,5 2.264,52 €
21356-31203000453289142830012457,515 738,43 €
21356-31203000903289142830012907,515 1.005,97 €
21356-312030018032891428300121807,515 2.014,10 €
21356-31204000453289142840012453,757,5 1.031,67 €
21356-31204000903289142840012903,757,5 1.468,30 €
21356-312040018032891428400121803,757,5 3.413,90 €
21356-31205000453289142850012453,757,5 1.896,37 €
21356-31205000903289142850012903,757,5 2.542,78 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83