norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Piastra in alluminio.
Rulli in acciaio per cuscinetti volventi.
Guarnizioni NBR.
Versione:Piastra lucida e anodizzata.Nota:Carrello di guida a rulli per guide lineari dritte.

Adatto a questo sistema:
Guide lineari diritte 21355.
Dati tecnici:Accelerazione max.: 50 m/s².
Velocità massima di traslazione: 5 m/s.
Range di temperatura: Da -10 °C a +70 °C.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 21350 Carrello di guida a rulli per guide lineari dritte 265 kB
 Nota tecnica per le guide lineari e le corrispondenti guide a rulli 270 kB

Disegni

Carrello di guida a rulli per guide lineari dritte

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineDimensioniTipo
di stampo
B

B1B2DHH1H2H3LL1L2F x 45°CADAcc.PrezzoOrdinare
21350-20802corto207865M521325,4108065-3 130,13 €
21350-21202lungo207865M521325,410120105353 137,20 €
21350-31103corto2811290M8284161211090-6 175,29 €
21350-31503lungo2811290M82841612150120406 187,50 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83