norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Piastra in alluminio.
Rulli in acciaio per cuscinetti volventi.
Guarnizioni NBR.
Versione:Piastra lucida e anodizzata.Nota:Carrello di guida a rulli per guide lineari dritte e curve.

Adatto a questo sistema:
Guide lineari diritte 21355.
Guide lineari curve 21356.
Dati tecnici:Accelerazione max.: 50 m/s².
Velocità massima di traslazione: 5 m/s.
Range di temperatura: Da -10 °C a +70 °C.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 21351 Carrello di guida a rulli per guide lineari 282 kB
 Nota tecnica per le guide lineari e le corrispondenti guide a rulli 270 kB

Disegni

Carrello di guida a rulli per guide lineari

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineDimensioniTipo
di stampo
B

B1B2B3DHH1H2H3LL1L2F x 45°CADAcc.PrezzoOrdinare
21351-20802corto2078-20M521325,4128045-3 262,63 €
21351-21202lungo20786020M521325,41212085303 285,52 €
21351-31103corto28112-28M828436,41611060-6 388,91 €
21351-31503lungo281128428M828436,416150100356 399,61 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83