|
|
20331-20_BBarre di serraggio per assi lineari con vite a ricircolo di... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Alluminio.Versione:Superficie non trattata.Nota:Le barre di serraggio servono per bloccare le unità lineari con vite a ricircolo di sfere. Le barre di serraggio possono essere inserite lateralmente nella scanalatura del profilo dell'unità lineare.Montaggio:Numero consigliato di barre di serraggio: Forma A: 6 pezzi per metro su ogni lato. Forma B: 3 pezzi per metro su ogni lato. Forma C: 3 pezzi per metro su ogni lato.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Tipo di stampo | B | B1 | D per vite DIN 912 | H | H1 | L | L1 | L2 | Compatibile con | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
20331-20-205505 | B | standard | 15 | 7,2 | M5 | 8 | 2,5 | 55 | 40 | 7,5 | 20331 Größe 40 |  | | 16,32 € | | 20331-20-206006 | B | standard | 20 | 7,5 | M6 | 20 | 11,5 | 60 | 40 | 10 | 20331 Größe 65/80 |  | | 16,32 € | | 20331-20-206008 | B | standard | 30 | 10 | M8 | 27 | 18 | 60 | 40 | 10 | 20331 Größe 110 |  | | 23,95 € | | 20331-20-206204 | B | standard | 15 | 5 | M4 | 9 | 4,5 | 62 | 40 | 11 | 20331-10 Größe 90 |  | | 15,46 € | | 20331-20-206206 | B | standard | 20 | 7 | M6 | 10 | 3,4 | 62 | 40 | 11 | 20331-10 Größe 110/145 |  | | 16,32 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|