|
|
20331-20_ABarre di serraggio per assi lineari con vite a ricircolo di... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Alluminio.Versione:Superficie non trattata.Nota:Le barre di serraggio servono per bloccare le unità lineari con vite a ricircolo di sfere. Le barre di serraggio possono essere inserite lateralmente nella scanalatura del profilo dell'unità lineare.Montaggio:Numero consigliato di barre di serraggio: Forma A: 6 pezzi per metro su ogni lato. Forma B: 3 pezzi per metro su ogni lato. Forma C: 3 pezzi per metro su ogni lato.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Tipo di stampo | B | B1 | D per vite DIN 912 | H | H1 | L | L2 | Compatibile con | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
20331-20-102504 | A | corto | 15 | 5 | M4 | 9 | 4,5 | 25 | 12,5 | 20331-10 Größe 90 |  | | 11,62 € | | 20331-20-102506 | A | corto | 20 | 7 | M6 | 10 | 3,4 | 25 | 12,5 | 20331-10 Größe 110/145 |  | | 12,50 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|