norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Vite in acciaio da bonifica.
Sfera in acciaio per cuscinetti volventi.
Versione:Vite classe di resistenza di almeno 10.9, colore nero.
Sfera temprata, lucida.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07100_FV Viti di pressione a sfera con testa Forma FV, sfera spianata, zigrinate, con spina antitorsione 156 kB
 Clssi di resistenza 127 kB

Disegni

Viti di pressione a sfera con testa Forma FV, sfera spianata, zigrinate, con spina antitorsione

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1D3LL1L2Ø sferaSWCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
07100-50820FVM84,513203,585,56919,75 €
07100-50835FVM84,513353,585,56919,88 €
07100-50850FVM84,513502285,56919,95 €
07100-51025FVM10616254,5107812 23,74 €
07100-51040FVM10616404,5107812 23,87 €
07100-51060FVM106166028107812 23,87 €
07100-51230FVM127,218305128,51018 25,92 €
07100-51250FVM127,218505128,51018 26,12 €
07100-51280FVM127,2188044128,51018 27,23 €
07100-51640FVM1610,72440616121436 31,07 €
07100-51660FVM1610,72460616121436 31,40 €
07100-51680FVM1610,724803616121436 32,10 €
07100-52050FVM2013,530507,52015176036,49 €
07100-52080FVM2013,53080282015176037,61 €
07100-520100FVM2013,530100482015176038,81 €
07100-52460FVM2415,8366092418198046,75 €
07100-52490FVM2415,83690302418198051,18 €
07100-524120FVM2415,836120602418198053,19 €