norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Vite in acciaio da bonifica.
Sfera in acciaio per cuscinetti volventi.
Versione:Vite classe di resistenza di almeno 10.9, colore nero.
Sfera temprata, lucida.
Nota:Con la sfera spianata forma B, è possibile serrare, fissare o sostenere superfici non pianoparallele senza deformazione, in quanto la sfera a supporto mobile ha una capacità di adattamento fino a 9°.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07100_B Viti di pressione a sfera con testa Forma B, con sfera spianata 161 kB
 Clssi di resistenza 127 kB

Disegni

Viti di pressione a sfera con testa Forma B, con sfera spianata

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1D3LL1L2Ø sferaSWCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
07100-20410BM41,479.72,142,533,5 3,59 €
07100-20416BM41,4715,72,142,533,5 3,59 €
07100-20420BM41,4719,72,142,533,5 3,59 €
07100-20512BM528,511,72,45344,5 3,75 €
07100-20516BM528,515,72,45344,5 3,75 €
07100-20520BM528,519,72,45344,5 3,75 €
07100-20620BM63,2102036459 3,83 €
07100-20630BM63,2103036459 3,88 €
07100-20640BM63,21040166459 3,94 €
07100-20820BM84,513203,585,5615 4,78 €
07100-20835BM84,513353,585,5615 4,90 €
07100-20850BM84,513502285,5615 5,06 €
07100-21025BM10616254,5107820 5,53 €
07100-21040BM10616404,5107820 5,75 €
07100-21060BM106166028107820 5,97 €
07100-21230BM127,218305128,51030 7,75 €
07100-21250BM127,218505128,51030 8,04 €
07100-21280BM127,2188044128,51030 8,68 €
07100-21640BM1610,72440616121460 11,09 €
07100-21660BM1610,72460616121460 11,63 €
07100-21680BM1610,724803616121460 12,39 €
07100-220100BM2013,5301004820151790 22,05 €
07100-22050BM2013,530507,520151790 20,10 €
07100-22080BM2013,530802820151790 21,00 €
07100-224120BM2415,83612060241819120 35,97 €
07100-22460BM2415,836609241819120 30,08 €
07100-22490BM2415,8369030241819120 34,19 €