norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Vite in acciaio da bonifica.
Sfera in acciaio per cuscinetti volventi.
Versione:Vite classe di resistenza di almeno 10.9, colore nero.
Sfera temprata, lucida.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07100_F Viti di pressione a sfera con testa Forma F, con sfera spianata, zigrinata 144 kB
 Clssi di resistenza 127 kB

Disegni

Viti di pressione a sfera con testa Forma F, con sfera spianata, zigrinata

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1D3LL1L2Ø sferaSWCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
07100-30820FM84,513203,585,5615 17,74 €
07100-30835FM84,513353,585,5615 17,92 €
07100-30850FM84,513502285,5615 18,23 €
07100-31025FM10616254,5107820 20,29 €
07100-31040FM10616404,5107820 20,29 €
07100-31060FM106166028107820 20,48 €
07100-31230FM127,218305128,51030 22,25 €
07100-31250FM127,218505128,51030 22,41 €
07100-31280FM127,2188044128,51030 22,78 €
07100-31640FM1610,72440616121460 26,17 €
07100-31660FM1610,72460616121460 26,52 €
07100-31680FM1610,724803616121460 27,61 €
07100-32050FM2013,530507,52015179034,85 €
07100-32080FM2013,53080282015179035,70 €
07100-320100FM2013,530100482015179037,23 €
07100-32460FM2415,83660924181912045,79 €
07100-32490FM2415,836903024181912050,23 €
07100-324120FM2415,8361206024181912052,16 €