norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Il supporto con cuscinetto mobile è una vite che collega due elementi permettendone il movimento l'uno verso l'altro (supporto libero).

Il supporto con cuscinetto mobile è utilizzato principalmente quando:

- un cambiamento di temperatura altera le dimensioni di un componente
- si verificano imprecisioni nell'assemblaggio
- le tolleranze di fabbricazione devono essere compensate
- la posizione dei componenti varia a causa dei carichi dinamici
Materiale:Perno in acciaio.
Cuscinetto radente in materiale polimerico specifico ad alto rendimento.
O-Ring NBR.
Versione:Perno elettrozincato.Nota:Il supporto con cuscinetto mobile è composto da tre parti. Perno, cuscinetto radente e O-ring.

Quando si avvita il perno nel foro, il cuscinetto radente comprime l'O-ring. Questo avviene al massimo per la dimensione X. Dopodiché il cuscinetto radente viene a trovarsi sopra la testa del perno. La corsa è limitata dalla dimensione di installazione H +0,2. Questo fa sì che sia sempre garantito un supporto flottante.
Range di temperatura: Da -20 °C a +80 °C.Montaggio:Nota sulla coppia specificata:
Le coppie si riferiscono all'avvitamento in componenti di acciaio. Quando si monta in materiali più morbidi, si deve tener conto dell'indentazione (setting) del diametro del gambo D2. In questo caso è neccessario usare una coppia più bassa. Per evitare che le viti si allentino in caso di coppie ridotte, è opportuno incollare le viti in posizione.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07532 Viti a testa piana in acciaio con compensazione della tolleranza per supporti liberi 329 kB
 Nota tecnica per supporti con cuscinetto mobile 243 kB

Disegni (sintesi completa)

Viti a testa piana in acciaio con compensazione della tolleranza per supporti liberi

Viti a testa piana in acciaio con compensazione delle tolleranze per supporti liberi, con filettatura esterna

Maggiori informazioni

Disegni

Viti a testa piana in acciaio con compensazione delle tolleranze per supporti liberi, con filettatura esterna

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo di stampoDD1

D2EHH1LSWCoppia di
serraggio
max. Nm
Carico assiale
max. consentito
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
07532-106003004X055Acon filettatura esternaM46100,636,55,5321500 8,71 €
07532-106005004X055Acon filettatura esternaM46100,658,55,5321500 8,71 €
07532-107005005X065Acon filettatura esternaM57120,8596,544,53000 8,95 €
07532-107008005X060Acon filettatura esternaM57120,88126,544,53000 8,95 €
07532-108505006X080Acon filettatura esternaM68,5151510857,54900 9,07 €
07532-108508006X080Acon filettatura esternaM68,5151813857,54900 9,07 €
07532-110506008X100Acon filettatura esternaM810,518161210618,56300 9,52 €
07532-110510008X100Acon filettatura esternaM810,5181101610618,56300 9,52 €

Viti a testa piana in acciaio con compensazione delle tolleranze per supporti liberi, con filettatura interna

Maggiori informazioni

Disegni

Viti a testa piana in acciaio con compensazione delle tolleranze per supporti liberi, con filettatura interna

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo di stampoDD1

D2EHH1TSWCoppia di
serraggio
max. Nm
Carico assiale
max. consentito
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
07532-206003004Bcon filettatura internaM46101385421500 8,71 €
07532-206005004Bcon filettatura internaM461015107421500 8,71 €
07532-207005005Bcon filettatura internaM57121,2510,5754,53000 8,95 €
07532-207008005Bcon filettatura internaM57121,2813,51054,53000 8,95 €
07532-208505006Bcon filettatura internaM68,5151,5512867,54900 9,07 €
07532-208508006Bcon filettatura internaM68,5151,58151167,54900 9,07 €
07532-210506008Bcon filettatura internaM810,518261510818,56300 9,52 €
07532-210510008Bcon filettatura internaM810,5182101914818,56300 9,52 €