norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio da bonifica classe di qualità 10, EN AW-7075 o acciaio inox 1.4571.

Versione:Acciaio trattato termicamente (nero).
Alluminio e acciaio inox non trattato.
Nota:I dadi per cave a T in alluminio sono provvisti di inserti filettati in acciaio.

Resistenza della versione in acciaio inox:
Rm = 700 N/mm², Rp0,2 = 450 N/mm².
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07060 Dadi per cave a T DIN 508 (gamma ampliata) 198 kB
 Clssi di resistenza 127 kB
 Panoramica degli standard per i dispositivi di fissaggio 690 kB

Disegni

Dadi per cave a T DIN 508 (gamma ampliata)

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
Superficie
corpo base
Larghezza
cava
B

B1DHH1LCADAcc.PrezzoOrdinare
07060-05acciaio da bonifica-6105,6M58410 1,32 €
07060-06acciaio da bonifica-8137,6M610613 1,38 €
07060-061acciaio da bonifica-10159,6M612615 1,81 €
07060-08acciaio da bonifica-10159,6M812615 1,46 €
07060-081acciaio da bonifica-121811,6M814718 1,96 €
07060-10acciaio da bonifica-121811,6M1014718 1,62 €
07060-082acciaio da bonifica-142213,6M816822 2,31 €
07060-101acciaio da bonifica-142213,6M1016822 2,31 €
07060-12acciaio da bonifica-142213,6M1216822 1,82 €
07060-121acciaio da bonifica-162515,6M1218925 2,81 €
07060-14acciaio da bonifica-162515,6M1418925 2,27 €
07060-122acciaio da bonifica-182817,6M12201028 3,48 €
07060-141acciaio da bonifica-182817,6M14201028 3,48 €
07060-16acciaio da bonifica-182817,6M16201028 2,81 €
07060-123acciaio da bonifica-203219,6M12241232 5,38 €
07060-161acciaio da bonifica-203219,6M16241232 4,98 €
07060-18acciaio da bonifica-203219,6M18241232 4,78 €
07060-124acciaio da bonifica-223521,6M12281435 6,44 €
07060-181acciaio da bonifica-223521,6M18281435 7,04 €
07060-20acciaio da bonifica-223521,6M20281435 5,53 €
07060-163acciaio da bonifica-244023,6M16321640 9,23 €
07060-201acciaio da bonifica-244023,6M20321640 10,51 €
07060-22acciaio da bonifica-244023,6M22321640 8,52 €
07060-164acciaio da bonifica-284427,6M16361844 10,64 €
07060-202acciaio da bonifica-284427,6M20361844 11,06 €
07060-24acciaio da bonifica-284427,6M24361844 9,92 €
07060-27acciaio da bonifica-325031,5M27402050 31,57 €
07060-241acciaio da bonifica-365435,5M24442254 21,31 €
07060-30acciaio da bonifica-365435,5M30442254 24,43 €
07060-36acciaio da bonifica-426541,5M36522665 50,30 €
07060-204alluminiogrezzo6105,6M48410 7,90 €
07060-206alluminiogrezzo8137,6M610613 7,84 €
07060-2061alluminiogrezzo10159,6M612615 su richiesta
07060-208alluminiogrezzo121811,6M814718 su richiesta
07060-210alluminiogrezzo142213,6M1016822 16,95 €
07060-216alluminiogrezzo223521,6M16281435 27,44 €
07060-806acciaio inox A4grezzo8137,6M610613 3,42 €
07060-808acciaio inox A4grezzo10159,6M812615 3,75 €
07060-810acciaio inox A4grezzo121811,6M1014718 4,67 €
07060-812acciaio inox A4grezzo142213,6M1216822 6,45 €
07060-814acciaio inox A4grezzo162515,6M1418925 9,10 €
07060-816acciaio inox A4grezzo182817,6M16201028 11,96 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83