|
|
07532_IGViti a testa piana in acciaio con compensazione delle tolleranze... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneDescrizione del prodotto:Il supporto con cuscinetto mobile è una vite che collega due elementi permettendone il movimento l'uno verso l'altro (supporto libero).
Il supporto con cuscinetto mobile è utilizzato principalmente quando:
- un cambiamento di temperatura altera le dimensioni di un componente - si verificano imprecisioni nell'assemblaggio - le tolleranze di fabbricazione devono essere compensate - la posizione dei componenti varia a causa dei carichi dinamiciMateriale:Perno in acciaio. Cuscinetto radente in materiale polimerico specifico ad alto rendimento. O-Ring NBR.Versione:Perno elettrozincato.Nota:Il supporto con cuscinetto mobile è composto da tre parti. Perno, cuscinetto radente e O-ring.
Quando si avvita il perno nel foro, il cuscinetto radente comprime l'O-ring. Questo avviene al massimo per la dimensione X. Dopodiché il cuscinetto radente viene a trovarsi sopra la testa del perno. La corsa è limitata dalla dimensione di installazione H +0,2. Questo fa sì che sia sempre garantito un supporto flottante.Range di temperatura: Da -20 °C a +80 °C.Montaggio:Nota sulla coppia specificata: Le coppie si riferiscono all'avvitamento in componenti di acciaio. Quando si monta in materiali più morbidi, si deve tener conto dell'indentazione (setting) del diametro del gambo D2. In questo caso è neccessario usare una coppia più bassa. Per evitare che le viti si allentino in caso di coppie ridotte, è opportuno incollare le viti in posizione.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Tipo di stampo | D | D1 | D2 | E | H | H1 | T | SW | Coppia di serraggio max. Nm | Carico assiale max. consentito N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
07532-206003004 | B | con filettatura interna | M4 | 6 | 10 | 1 | 3 | 8 | 5 | 4 | 2 | 1500 |  | | 8,71 € | | 07532-206005004 | B | con filettatura interna | M4 | 6 | 10 | 1 | 5 | 10 | 7 | 4 | 2 | 1500 |  | | 8,71 € | | 07532-207005005 | B | con filettatura interna | M5 | 7 | 12 | 1,2 | 5 | 10,5 | 7 | 5 | 4,5 | 3000 |  | | 8,95 € | | 07532-207008005 | B | con filettatura interna | M5 | 7 | 12 | 1,2 | 8 | 13,5 | 10 | 5 | 4,5 | 3000 |  | | 8,95 € | | 07532-208505006 | B | con filettatura interna | M6 | 8,5 | 15 | 1,5 | 5 | 12 | 8 | 6 | 7,5 | 4900 |  | | 9,07 € | | 07532-208508006 | B | con filettatura interna | M6 | 8,5 | 15 | 1,5 | 8 | 15 | 11 | 6 | 7,5 | 4900 |  | | 9,07 € | | 07532-210506008 | B | con filettatura interna | M8 | 10,5 | 18 | 2 | 6 | 15 | 10 | 8 | 18,5 | 6300 |  | | 9,52 € | | 07532-210510008 | B | con filettatura interna | M8 | 10,5 | 18 | 2 | 10 | 19 | 14 | 8 | 18,5 | 6300 |  | | 9,52 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|