norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Volantini DIN 950 in alluminio, senza impugnatura
06273_OG

Volantini DIN 950 in alluminio, senza impugnatura

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Volantino in alluminio.Versione:Corona tornita e lucidata.
Su richiesta:Mozzi con foro quadro o volantini con rivestimento in plastica.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06273_OG Volantini DIN 950 in alluminio, senza impugnatura 345 kB

Disegni

Volantini DIN 950 in alluminio, senza impugnatura
Volantini DIN 950 in alluminio, senza impugnatura

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 1D1D2D3L1L3B3
T
Numero
razze
CADAcc.PrezzoOrdinare
06273-0080X10foro calibrato8010H7241629--3  9,51 €
06273-0080X12foro calibrato8012H7241629--3  9,51 €
06273-0100X10foro calibrato10010H7261733--3  10,40 €
06273-0100X12foro calibrato10012H7261733--3  10,40 €
06273-0125X12foro calibrato12512H7281836--3  13,02 €
06273-0125X14foro calibrato12514H7281836--3  13,02 €
06273-0140X14foro calibrato14014H7301939--3  15,57 €
06273-0140X16foro calibrato14016H7301939--3  15,57 €
06273-0160X14foro calibrato16014H7322040--3  18,42 €
06273-0160X16foro calibrato16016H7322040--3  18,42 €
06273-0180X16foro calibrato18016H7372243--3  22,33 €
06273-0180X18foro calibrato18018H7372243--3  22,33 €
06273-0200X18foro calibrato20018H7382445--3  27,42 €
06273-0200X22foro calibrato20022H7382445--3  27,42 €
06273-0250X22foro calibrato25022H7452850--5  45,16 €
06273-0250X26foro calibrato25026H7452850--5  45,16 €
06273-0315X26foro calibrato31526H7533356--5  72,40 €
06273-0315X30foro calibrato31530H7533356--5  72,40 €
06273-0400X30foro calibrato40030H7653863--5 133,48 €
06273-0400X34foro calibrato40034H7653863--5 133,48 €
06273-0500X34foro calibrato50034H7784572--5 220,32 €
06273-0500X40foro calibrato50040H7784572--5 220,32 €
06273-1080X10foro calibrato con cava8010H7241629311,43  11,35 €
06273-1080X12foro calibrato con cava8012H7241629413,83  11,35 €
06273-1100X10foro calibrato con cava10010H7261733311,43  12,22 €
06273-1100X12foro calibrato con cava10012H7261733413,83  12,22 €
06273-1125X12foro calibrato con cava12512H7281836413,83  14,97 €
06273-1125X14foro calibrato con cava12514H7281836516,33  14,97 €
06273-1140X14foro calibrato con cava14014H7301939516,33  17,55 €
06273-1140X16foro calibrato con cava14016H7301939518,33  17,55 €
06273-1160X14foro calibrato con cava16014H7322040516,33  20,55 €
06273-1160X16foro calibrato con cava16016H7322040518,33  20,55 €
06273-1180X16foro calibrato con cava18016H7372243518,33  24,46 €
06273-1180X18foro calibrato con cava18018H7372243620,83  24,46 €
06273-1200X18foro calibrato con cava20018H7382445620,83  29,74 €
06273-1200X22foro calibrato con cava20022H7382445624,83  29,74 €
06273-1250X22foro calibrato con cava25022H7452850624,85  48,13 €
06273-1250X26foro calibrato con cava25026H7452850829,35  48,13 €
06273-1315X26foro calibrato con cava31526H7533356829,35  75,23 €
06273-1315X30foro calibrato con cava31530H7533356833,35  75,23 €
06273-1400X30foro calibrato con cava40030H7653863833,35 135,13 €
06273-1400X34foro calibrato con cava40034H76538631037,35 135,13 €
06273-1500X34foro calibrato con cava50034H77845721037,35 225,53 €
06273-1500X40foro calibrato con cava50040H77845721243,35 225,53 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83