norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Volantini DIN 950 in alluminio, con impugnatura girevole
06273_MDG

Volantini DIN 950 in alluminio, con impugnatura girevole

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Volantino in alluminio.
Impugnatura fissa in alluminio, mozzo in acciaio, brunito.
Impugnatura girevole in alluminio, mozzo in acciaio, zincato, passivato blu.
Versione:Corona tornita e lucidata.
Su richiesta:Mozzi con foro quadro o volantini con rivestimento in plastica.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06273_MDG Volantini DIN 950 in alluminio, con impugnatura girevole 289 kB

Disegni

Volantini DIN 950 in alluminio, con impugnatura girevole
Volantini DIN 950 in alluminio, con impugnatura girevole

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 1D1D2D3L1L3B3
T
Numero
razze
Impugnatura girevole
DIN 98 forma E
CADAcc.PrezzoOrdinare
06273-4080X10foro calibrato8010H7241629--3ø16 x M6 x 54.5  19,56 €
06273-4080X12foro calibrato8012H7241629--3ø16 x M6 x 54.5  19,56 €
06273-4100X10foro calibrato10010H7261733--3ø16 x M6 x 54.5  20,38 €
06273-4100X12foro calibrato10012H7261733--3ø16 x M6 x 54.5  20,38 €
06273-4125X12foro calibrato12512H7281836--3ø20 x M8 x 67  24,79 €
06273-4125X14foro calibrato12514H7281836--3ø20 x M8 x 67  24,79 €
06273-4140X14foro calibrato14014H7301939--3ø20 x M8 x 67  27,73 €
06273-4140X16foro calibrato14016H7301939--3ø20 x M8 x 67  27,73 €
06273-4160X14foro calibrato16014H7322040--3ø25 x M10 x 83  32,15 €
06273-4160X16foro calibrato16016H7322040--3ø25 x M10 x 83  32,15 €
06273-4180X16foro calibrato18016H7372243--3ø25 x M10 x 83  39,12 €
06273-4180X18foro calibrato18018H7372243--3ø25 x M10 x 83  39,12 €
06273-4200X18foro calibrato20018H7382445--3ø25 x M10 x 83  41,75 €
06273-4200X22foro calibrato20022H7382445--3ø25 x M10 x 83  41,75 €
06273-4250X22foro calibrato25022H7452850--5ø32 x M12 x 105,5  63,37 €
06273-4250X26foro calibrato25026H7452850--5ø32 x M12 x 105,5  63,37 €
06273-4315X26foro calibrato31526H7533356--5ø32 x M12 x 105,5  91,66 €
06273-4315X30foro calibrato31530H7533356--5ø32 x M12 x 105,5  91,66 €
06273-4400X30foro calibrato40030H7653863--5ø36 x M16 x 117 152,78 €
06273-4400X34foro calibrato40034H7653863--5ø36 x M16 x 117 152,78 €
06273-4500X34foro calibrato50034H7784572--5ø36 x M16 x 117 236,39 €
06273-4500X40foro calibrato50040H7784572--5ø36 x M16 x 117 236,39 €
06273-5080X10foro calibrato con cava8010H7241629311,43ø16 x M6 x 54.5  21,21 €
06273-5080X12foro calibrato con cava8012H7241629413,83ø16 x M6 x 54.5  21,21 €
06273-5100X10foro calibrato con cava10010H7261733311,43ø16 x M6 x 54.5  22,67 €
06273-5100X12foro calibrato con cava10012H7261733413,83ø16 x M6 x 54.5  22,67 €
06273-5125X12foro calibrato con cava12512H7281836413,83ø20 x M8 x 67  27,23 €
06273-5125X14foro calibrato con cava12514H7281836516,33ø20 x M8 x 67  27,23 €
06273-5140X14foro calibrato con cava14014H7301939516,33ø20 x M8 x 67  30,36 €
06273-5140X16foro calibrato con cava14016H7301939518,33ø20 x M8 x 67  30,36 €
06273-5160X14foro calibrato con cava16014H7322040516,33ø25 x M10 x 83  33,86 €
06273-5160X16foro calibrato con cava16016H7322040518,33ø25 x M10 x 83  33,86 €
06273-5180X16foro calibrato con cava18016H7372243518,33ø25 x M10 x 83  41,08 €
06273-5180X18foro calibrato con cava18018H7372243620,83ø25 x M10 x 83  41,08 €
06273-5200X18foro calibrato con cava20018H7382445620,83ø25 x M10 x 83  43,80 €
06273-5200X22foro calibrato con cava20022H7382445624,83ø25 x M10 x 83  43,80 €
06273-5250X22foro calibrato con cava25022H7452850624,85ø32 x M12 x 105,5  65,69 €
06273-5250X26foro calibrato con cava25026H7452850829,35ø32 x M12 x 105,5  65,69 €
06273-5315X26foro calibrato con cava31526H7533356829,35ø32 x M12 x 105,5  94,23 €
06273-5315X30foro calibrato con cava31530H7533356833,35ø32 x M12 x 105,5  94,23 €
06273-5400X30foro calibrato con cava40030H7653863833,35ø36 x M16 x 117 155,70 €
06273-5400X34foro calibrato con cava40034H76538631037,35ø36 x M16 x 117 155,70 €
06273-5500X34foro calibrato con cava50034H77845721037,35ø36 x M16 x 117 242,94 €
06273-5500X40foro calibrato con cava50040H77845721243,35ø36 x M16 x 117 242,94 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83