norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Volantini DIN 950 in alluminio, con impugnatura fissa
06273_MFG

Volantini DIN 950 in alluminio, con impugnatura fissa

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Volantino in alluminio.
Impugnatura fissa in alluminio, mozzo in acciaio, brunito.
Impugnatura girevole in alluminio, mozzo in acciaio, zincato, passivato blu.
Versione:Corona tornita e lucidata.
Su richiesta:Mozzi con foro quadro o volantini con rivestimento in plastica.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06273_MFG Volantini DIN 950 in alluminio, con impugnatura fissa 307 kB

Disegni

Volantini DIN 950 in alluminio, con impugnatura fissa
Volantini DIN 950 in alluminio, con impugnatura fissa

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 1D1D2D3L1L3B3
T
Numero
razze
Impugnatura fissa
DIN 39 forma E
CADAcc.PrezzoOrdinare
06273-2080X10foro calibrato8010H7241629--3ø16 x M6 x 50  15,74 €
06273-2080X12foro calibrato8012H7241629--3ø16 x M6 x 50  15,74 €
06273-2100X10foro calibrato10010H7261733--3ø16 x M6 x 50  17,39 €
06273-2100X12foro calibrato10012H7261733--3ø16 x M6 x 50  17,39 €
06273-2125X12foro calibrato12512H7281836--3ø20 x M8 x 64  21,74 €
06273-2125X14foro calibrato12514H7281836--3ø20 x M8 x 64  21,74 €
06273-2140X14foro calibrato14014H7301939--3ø20 x M8 x 64  24,28 €
06273-2140X16foro calibrato14016H7301939--3ø20 x M8 x 64  24,28 €
06273-2160X14foro calibrato16014H7322040--3ø25 x M10 x 80  28,81 €
06273-2160X16foro calibrato16016H7322040--3ø25 x M10 x 80  28,81 €
06273-2180X16foro calibrato18016H7372243--3ø25 x M10 x 80  32,52 €
06273-2180X18foro calibrato18018H7372243--3ø25 x M10 x 80  32,52 €
06273-2200X18foro calibrato20018H7382445--3ø25 x M10 x 80  37,44 €
06273-2200X22foro calibrato20022H7382445--3ø25 x M10 x 80  37,44 €
06273-2250X22foro calibrato25022H7452850--5ø32 x M12 x 100  58,85 €
06273-2250X26foro calibrato25026H7452850--5ø32 x M12 x 100  58,85 €
06273-2315X26foro calibrato31526H7533356--5ø32 x M12 x 100  84,78 €
06273-2315X30foro calibrato31530H7533356--5ø32 x M12 x 100  84,78 €
06273-2400X30foro calibrato40030H7653863--5ø36 x M16 x 112 153,92 €
06273-2400X34foro calibrato40034H7653863--5ø36 x M16 x 112 153,92 €
06273-2500X34foro calibrato50034H7784572--5ø36 x M16 x 112 239,41 €
06273-2500X40foro calibrato50040H7784572--5ø36 x M16 x 112 239,41 €
06273-3080X10foro calibrato con cava8010H7241629311,43ø16 x M6 x 50  17,88 €
06273-3080X12foro calibrato con cava8012H7241629413,83ø16 x M6 x 50  17,88 €
06273-3100X10foro calibrato con cava10010H7261733311,43ø16 x M6 x 50  19,22 €
06273-3100X12foro calibrato con cava10012H7261733413,83ø16 x M6 x 50  19,22 €
06273-3125X12foro calibrato con cava12512H7281836413,83ø20 x M8 x 64  23,76 €
06273-3125X14foro calibrato con cava12514H7281836516,33ø20 x M8 x 64  23,76 €
06273-3140X14foro calibrato con cava14014H7301939516,33ø20 x M8 x 64  26,15 €
06273-3140X16foro calibrato con cava14016H7301939518,33ø20 x M8 x 64  26,15 €
06273-3160X14foro calibrato con cava16014H7322040516,33ø25 x M10 x 80  30,85 €
06273-3160X16foro calibrato con cava16016H7322040518,33ø25 x M10 x 80  30,85 €
06273-3180X16foro calibrato con cava18016H7372243518,33ø25 x M10 x 80  34,37 €
06273-3180X18foro calibrato con cava18018H7372243620,83ø25 x M10 x 80  34,37 €
06273-3200X18foro calibrato con cava20018H7382445620,83ø25 x M10 x 80  39,63 €
06273-3200X22foro calibrato con cava20022H7382445624,83ø25 x M10 x 80  39,63 €
06273-3250X22foro calibrato con cava25022H7452850624,85ø32 x M12 x 100  61,54 €
06273-3250X26foro calibrato con cava25026H7452850829,35ø32 x M12 x 100  61,54 €
06273-3315X26foro calibrato con cava31526H7533356829,35ø32 x M12 x 100  87,66 €
06273-3315X30foro calibrato con cava31530H7533356833,35ø32 x M12 x 100  87,66 €
06273-3400X30foro calibrato con cava40030H7653863833,35ø36 x M16 x 112 156,95 €
06273-3400X34foro calibrato con cava40034H76538631037,35ø36 x M16 x 112 156,95 €
06273-3500X34foro calibrato con cava50034H77845721037,35ø36 x M16 x 112 247,83 €
06273-3500X40foro calibrato con cava50040H77845721243,35ø36 x M16 x 112 247,83 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83