|
|
06220_HPomelli a lobi simili a DIN 6336, con boccola di passaggio,... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Resina termoplastica nera, bussola in acciaio.Versione:Bussola zincata, passivata blu.Su richiesta:Altri colori e/o scritte come logo aziendali o pittogrammi. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Colore coperchio
| D | D1 | D8 | H | H3 | T | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06220-105 | H | nero | 5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 0,67 € | | 06220-1055 | H | grigio luce RAL 7035 | 5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 0,67 € | | 06220-1056 | H | rosso traffico RAL 3020 | 5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 0,67 € | | 06220-1057 | H | giallo navone RAL 1021 | 5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 0,67 € | | 06220-106 | H | nero | 6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |  | | 0,69 € | | 06220-1065 | H | grigio luce RAL 7035 | 6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |  | | 0,69 € | | 06220-1066 | H | rosso traffico RAL 3020 | 6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |  | | 0,69 € | | 06220-1067 | H | giallo navone RAL 1021 | 6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |  | | 0,69 € | | 06220-108 | H | nero | 8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 |  | | 0,82 € | | 06220-1085 | H | grigio luce RAL 7035 | 8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 |  | | 0,82 € | | 06220-1086 | H | rosso traffico RAL 3020 | 8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 |  | | 0,82 € | | 06220-1087 | H | giallo navone RAL 1021 | 8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 |  | | 0,82 € | | 06220-110 | H | nero | 10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 |  | | 1,27 € | | 06220-1105 | H | grigio luce RAL 7035 | 10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 |  | | 1,27 € | | 06220-1106 | H | rosso traffico RAL 3020 | 10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 |  | | 1,27 € | | 06220-1107 | H | giallo navone RAL 1021 | 10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 |  | | 1,27 € | | 06220-1101 | H | nero | 10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 14 |  | | 2,19 € | | 06220-11015 | H | grigio luce RAL 7035 | 10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 14 |  | | 2,19 € | | 06220-11016 | H | rosso traffico RAL 3020 | 10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 14 |  | | 2,19 € | | 06220-11017 | H | giallo navone RAL 1021 | 10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 14 |  | | 2,19 € | | 06220-112 | H | nero | 12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 |  | | 2,20 € | | 06220-1125 | H | grigio luce RAL 7035 | 12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 |  | | 2,20 € | | 06220-1126 | H | rosso traffico RAL 3020 | 12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 |  | | 2,20 € | | 06220-1127 | H | giallo navone RAL 1021 | 12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 |  | | 2,20 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|