|
|
06220_GPomelli a lobi simili a DIN 6336, senza bussola con foro... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Resina termoplastica, nera.Su richiesta:Altri colori e/o scritte come logo aziendali o pittogrammi. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Colore coperchio
| D | D1 | D8 | H | H3 | T | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06220-305 | G | nero | 5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 0,32 € | | 06220-3055 | G | grigio luce RAL 7035 | 5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 0,32 € | | 06220-3056 | G | rosso traffico RAL 3020 | 5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 0,32 € | | 06220-3057 | G | giallo navone RAL 1021 | 5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 0,32 € | | 06220-306 | G | nero | 6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |  | | 0,36 € | | 06220-3065 | G | grigio luce RAL 7035 | 6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |  | | 0,36 € | | 06220-3066 | G | rosso traffico RAL 3020 | 6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |  | | 0,36 € | | 06220-3067 | G | giallo navone RAL 1021 | 6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |  | | 0,36 € | | 06220-308 | G | nero | 8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 |  | | 0,47 € | | 06220-3085 | G | grigio luce RAL 7035 | 8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 |  | | 0,47 € | | 06220-3086 | G | rosso traffico RAL 3020 | 8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 |  | | 0,47 € | | 06220-3087 | G | giallo navone RAL 1021 | 8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 |  | | 0,47 € | | 06220-310 | G | nero | 10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 |  | | 0,67 € | | 06220-3105 | G | grigio luce RAL 7035 | 10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 |  | | 0,67 € | | 06220-3106 | G | rosso traffico RAL 3020 | 10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 |  | | 0,67 € | | 06220-3107 | G | giallo navone RAL 1021 | 10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 |  | | 0,67 € | | 06220-312 | G | nero | 12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 |  | | 1,00 € | | 06220-3125 | G | grigio luce RAL 7035 | 12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 |  | | 1,00 € | | 06220-3126 | G | rosso traffico RAL 3020 | 12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 |  | | 1,00 € | | 06220-3127 | G | giallo navone RAL 1021 | 12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 |  | | 1,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|