|
|
06220_DPomelli a lobi simili a DIN 6336, filettatura interna senza... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Resina termoplastica nera, bussola in acciaio.Versione:Bussola zincata, passivata blu.Su richiesta:Altri colori e/o scritte come logo aziendali o pittogrammi. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | D | D1 | D8 | H | H3 | T | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06220-504 | D | M4 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 0,62 € | | 06220-505 | D | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 0,62 € | | 06220-5061 | D | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 0,62 € | | 06220-5051 | D | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |  | | 0,66 € | | 06220-506 | D | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |  | | 0,66 € | | 06220-508 | D | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 |  | | 0,72 € | | 06220-5101 | D | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 |  | | 0,72 € | | 06220-5081 | D | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 |  | | 1,14 € | | 06220-510 | D | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 |  | | 1,14 € | | 06220-5121 | D | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 18 |  | | 1,14 € | | 06220-5102 | D | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 14 |  | | 2,08 € | | 06220-512 | D | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 |  | | 2,08 € | | 06220-516 | D | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 |  | | 2,99 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|