|
|
06210_KPomelli a lobi, forma K, con boccola filettata sporgente in... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Resina termoplastica, colore nero.
Parti metalliche in acciaio classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4305. Versione:Parti in acciaio passivate blu o acciaio inox non trattato.Nota:I pomelli a lobi con bussola in acciaio sporgente nelle versioni a foro cieco o a filettatura interna sono adatti soprattutto per i collegamenti a perno trasversale. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale componenti | D | D1 | D2 | H | H2 | H3 | T | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06210-205 | K | acciaio | M5 | 25 | 10 | 17 | 9 | 7 | 9 |  | | 1,31 € | | 06210-206 | K | acciaio | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 12 |  | | 1,32 € | | 06210-2061 | K | acciaio | M6 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 12 |  | | 1,64 € | | 06210-208 | K | acciaio | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 12 |  | | 1,64 € | | 06210-2081 | K | acciaio | M8 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 17 |  | | 2,39 € | | 06210-210 | K | acciaio | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 17 |  | | 2,39 € | | 06210-2101 | K | acciaio | M10 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 17 |  | | 3,44 € | | 06210-212 | K | acciaio | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 17 |  | | 3,44 € | | 06210-216 | K | acciaio | M16 | 63 | 23 | 40 | 21 | 15 | 23 |  | | 5,07 € | | 06210-305 | K | acciaio inox | M5 | 25 | 10 | 17 | 9 | 7 | 9 |  | | 2,14 € | | 06210-306 | K | acciaio inox | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 12 |  | | 2,60 € | | 06210-3061 | K | acciaio inox | M6 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 12 |  | | 3,24 € | | 06210-308 | K | acciaio inox | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 12 |  | | 3,24 € | | 06210-3081 | K | acciaio inox | M8 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 17 |  | | 4,40 € | | 06210-310 | K | acciaio inox | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 17 |  | | 4,40 € | | 06210-3101 | K | acciaio inox | M10 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 17 |  | | 5,61 € | | 06210-312 | K | acciaio inox | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 17 |  | | 5,61 € | | 06210-316 | K | acciaio inox | M16 | 63 | 23 | 40 | 21 | 15 | 23 |  | | 7,96 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|