norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Pomelli a lobi, forma H, con bussola sporgente in acciaio con foro cieco
06210_H

Pomelli a lobi, forma H, con bussola sporgente in acciaio con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Resina termoplastica, colore nero.
Parti metalliche in acciaio classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4305.

Versione:Parti in acciaio passivate blu o acciaio inox non trattato.Nota:I pomelli a lobi con bussola in acciaio sporgente nelle versioni a foro cieco o a filettatura interna sono adatti soprattutto per i collegamenti a perno trasversale.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06210_H Pomelli a lobi, forma H, con bussola sporgente in acciaio con foro cieco 192 kB

Disegni

Pomelli a lobi, forma H, con bussola sporgente in acciaio con foro cieco

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaMateriale
componenti
DD1D2HH2H3TCADAcc.PrezzoOrdinare
06210-105Hacciaio5251017979,5 1,13 €
06210-106Hacciaio63213,521119,512,5 1,47 €
06210-1061Hacciaio64013,525131012,5 1,86 €
06210-108Hacciaio84013,525131012,5 1,86 €
06210-1081Hacciaio8501932171219,5 2,45 €
06210-110Hacciaio10501932171219,5 2,45 €
06210-1101Hacciaio10631937181219,5 3,65 €
06210-112Hacciaio12631937181219,5 3,65 €
06210-116Hacciaio16632340211524,5 5,24 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83