norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Maniglie a staffa in acciaio inox, forma B
06916-15_B

Maniglie a staffa in acciaio inox, forma B

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Questa maniglia a staffa si distingue per l'ampio volume e la buona percezione aptica.
Forma chiusa e liscia, facile da pulire (indicata per es. per la produzione alimentare e la tecnologia medica).
Materiale:

Maniglie a staffa in acciaio inossidabile 1.4404.
Vite, dado e rondella in acciaio inossidabile (1.4404).

Versione:versione sabbiata ed elettrolucidata.Vantaggi:Elemento di tenuta per l´apertura e la chiusura dei coperchi, coperture e cofani.
Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale.
Resistente alla torsione e facile da usare
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06916-15_B Maniglie a staffa in acciaio inox, forma B 155 kB

Disegni

Maniglie a staffa in acciaio inox, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaTipo
di stampo
ABCD

HLSTCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
06916-15-210005Bcon filettatura interna100179,5M533122207,51000 19,56 €
06916-15-212006Bcon filettatura interna1202111,4M6391462491000 32,33 €
06916-15-214008Bcon filettatura interna1402414,2M84517028121000 39,85 €
06916-15-216008Bcon filettatura interna1602815,5M85219432121000 61,96 €
06916-15-218010Bcon filettatura interna1803116M105821836151000 92,61 €

Altri articoli di questa categoria

My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83