norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Maniglie a staffa in acciaio inox, forma A
06916-15_A

Maniglie a staffa in acciaio inox, forma A

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Questa maniglia a staffa si distingue per l'ampio volume e la buona percezione aptica.
Forma chiusa e liscia, facile da pulire (indicata per es. per la produzione alimentare e la tecnologia medica).
Materiale:

Maniglie a staffa in acciaio inossidabile 1.4404.
Vite, dado e rondella in acciaio inossidabile (1.4404).

Versione:versione sabbiata ed elettrolucidata.Vantaggi:Elemento di tenuta per l´apertura e la chiusura dei coperchi, coperture e cofani.
Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale.
Resistente alla torsione e facile da usare
FornituraLa forma A contiene viti, dadi e rondelle.Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06916-15_A Maniglie a staffa in acciaio inox, forma A 193 kB

Disegni

Maniglie a staffa in acciaio inox, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaTipo
di stampo
ABCD

HH1LSCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
06916-15-110005Acon foro passante100179,5M53320122201000 16,31 €
06916-15-112006Acon foro passante1202111,4M63925146241000 26,94 €
06916-15-114008Acon foro passante1402414,2M84530170281000 33,20 €
06916-15-116008Acon foro passante1602815,5M85230194321000 51,64 €
06916-15-118010Acon foro passante1803116M105840218361000 77,18 €

Altri articoli di questa categoria

My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83