norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Maniglie tubolari in alluminio con supporti laterali in plastica, forma B
06939_B

Maniglie tubolari in alluminio con supporti laterali in...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Tubo di collegamento in alluminio EN AW-6060.
Supporti laterali per maniglia in poliammide, rinforzati con microsfere di vetro.
Versione:Tubo di collegamento anodizzato colore naturale o con rivestimento in plastica zigrinato, colore nero.Nota:I supporti laterali delle maniglie presentano 2 o 4 linguette in PVC in corrispondenza dell'attacco del tubo. Durante l'inserimento a pressione del tubo di collegamento, queste linguette si ‘spezzano' e garantiscono un posizionamento perfetto.
Le viti di fissaggio nere galvanizzate sono fornite in dotazione, complete di rondelle e dadi compatibili.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06939_B Maniglie tubolari in alluminio con supporti laterali in plastica, forma B 121 kB

Disegni

Maniglie tubolari in alluminio con supporti laterali in plastica, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
FormaA

BDHLCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
06939-150302neroB15048M8x25802001000 23,46 €
06939-300302neroB30048M8x25803501000 27,38 €
06939-400302neroB40048M8x25804501000 30,18 €
06939-200302neroB20048M8x25802501000 24,77 €
06939-400303naturaleB40048M8x25804501000 25,77 €
06939-500303naturaleB50048M8x25805501000 28,07 €
06939-300303naturaleB30048M8x25803501000 23,46 €
06939-500302neroB50048M8x25805501000 32,96 €
06939-150303naturaleB15048M8x25802001000 20,01 €
06939-200303naturaleB20048M8x25802501000 21,17 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83