norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Maniglie tubolari in alluminio con supporti laterali in plastica
06939

Maniglie tubolari in alluminio con supporti laterali in plastica

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Tubo di collegamento in alluminio EN AW-6060.
Supporti laterali per maniglia in poliammide, rinforzati con microsfere di vetro.
Versione:Tubo di collegamento anodizzato colore naturale o con rivestimento in plastica zigrinato, colore nero.Nota:I supporti laterali delle maniglie presentano 2 o 4 linguette in PVC in corrispondenza dell'attacco del tubo. Durante l'inserimento a pressione del tubo di collegamento, queste linguette si ‘spezzano' e garantiscono un posizionamento perfetto.
Le viti di fissaggio nere galvanizzate sono fornite in dotazione, complete di rondelle e dadi compatibili.
Montaggio:Dal lato anteriore.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06939 Maniglie tubolari in alluminio con supporti laterali in plastica 147 kB

Disegni (sintesi completa)

Maniglie tubolari in alluminio con supporti laterali in plastica

Maniglie tubolari in alluminio con supporti laterali in plastica, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Maniglie tubolari in alluminio con supporti laterali in plastica, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
FormaA

BDHLCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
06939-150203naturaleA15032M5x2055,51841000 15,79 €
06939-200203naturaleA20032M5x2055,52341000 16,91 €
06939-300203naturaleA30032M5x2055,53341000 19,23 €
06939-400203naturaleA40032M5x2055,54341000 21,33 €
06939-500203naturaleA50032M5x2055,55341000 23,63 €
06939-150202neroA15032M5x2055,51841000 18,72 €
06939-200202neroA20032M5x2055,52341000 20,01 €
06939-300202neroA30032M5x2055,53341000 22,84 €
06939-400202neroA40032M5x2055,54341000 25,45 €
06939-500202neroA50032M5x2055,55341000 28,23 €

Maniglie tubolari in alluminio con supporti laterali in plastica, forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Maniglie tubolari in alluminio con supporti laterali in plastica, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
FormaA

BDHLCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
06939-150302neroB15048M8x25802001000 23,46 €
06939-300302neroB30048M8x25803501000 27,38 €
06939-400302neroB40048M8x25804501000 30,18 €
06939-200302neroB20048M8x25802501000 24,77 €
06939-400303naturaleB40048M8x25804501000 25,77 €
06939-500303naturaleB50048M8x25805501000 28,07 €
06939-300303naturaleB30048M8x25803501000 23,46 €
06939-500302neroB50048M8x25805501000 32,96 €
06939-150303naturaleB15048M8x25802001000 20,01 €
06939-200303naturaleB20048M8x25802501000 21,17 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83