norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Maniglie tubolari in alluminio con supporti laterali in plastica, forma A
06939_A

Maniglie tubolari in alluminio con supporti laterali in...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Tubo di collegamento in alluminio EN AW-6060.
Supporti laterali per maniglia in poliammide, rinforzati con microsfere di vetro.
Versione:Tubo di collegamento anodizzato colore naturale o con rivestimento in plastica zigrinato, colore nero.Nota:I supporti laterali delle maniglie presentano 2 o 4 linguette in PVC in corrispondenza dell'attacco del tubo. Durante l'inserimento a pressione del tubo di collegamento, queste linguette si ‘spezzano' e garantiscono un posizionamento perfetto.
Le viti di fissaggio nere galvanizzate sono fornite in dotazione, complete di rondelle e dadi compatibili.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06939_A Maniglie tubolari in alluminio con supporti laterali in plastica, forma A 115 kB

Disegni

Maniglie tubolari in alluminio con supporti laterali in plastica, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
FormaA

BDHLCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
06939-150203naturaleA15032M5x2055,51841000 15,79 €
06939-200203naturaleA20032M5x2055,52341000 16,91 €
06939-300203naturaleA30032M5x2055,53341000 19,23 €
06939-400203naturaleA40032M5x2055,54341000 21,33 €
06939-500203naturaleA50032M5x2055,55341000 23,63 €
06939-150202neroA15032M5x2055,51841000 18,72 €
06939-200202neroA20032M5x2055,52341000 20,01 €
06939-300202neroA30032M5x2055,53341000 22,84 €
06939-400202neroA40032M5x2055,54341000 25,45 €
06939-500202neroA50032M5x2055,55341000 28,23 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83