norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo base e ganasce in acciaio.
Finecorsa in alluminio.
Versione:Corpo base brunito nero.
Ganasce nitrocarburate e brunite nere.
Finecorsa anodizzato nero.
Nota:Il bloccaggio flottante serve per serrare e sostenere punti di serraggio sporgenti sui componenti. Impedisce vibrazioni e flessioni durante la lavorazione.Modalità di utilizzo1. Premere il bloccaggio flottante verso il basso.
2. Ruotare le ganasce fino a battuta. A questo punto, la ganascia del bloccaggio flottante dovrebbe aderire alla parte inferiore del pezzo.
3. Stringere il bloccaggio flottante con il dado esagonale (rispettare la coppia di serraggio min. e max.). Durante il serraggio, il pezzo da lavorare viene serrato e al tempo stesso puntellato.
4. Per lo sblocco, eseguire l'operazione in ordine inverso.
Montaggio:Regolare l'intervallo di altezza e l'angolo di rotazione, quindi fissare il bloccaggio flottante alla staffa utilizzando i fori (D1).
Durante la regolazione dell'altezza, considerare un ampio margine verso l'alto.
Forma B:
Per applicazioni di serraggio speciali, la ganascia standard può essere modificata o sostituita.
Nota disegno:
1) Ganascia intercambiabile
2) Vite a testa cilindrica M6 ISO 4762
3) Interfaccia di fissaggio per ganascia
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 04423 Bloccaggio flottante in acciaio 144 kB

Disegni (sintesi completa)

Bloccaggio flottante in acciaio

Bloccaggio flottante in acciaio, Forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Bloccaggio flottante in acciaio, Forma A

Selezione/filtro articoli

Bloccaggio flottante in acciaio, Forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Bloccaggio flottante in acciaio, Forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
ABB1B2B3B4D
per vite
D1H
min.
H
max.
H1H2H3H4H5Corsa
S
CADAcc.PrezzoOrdinare
04423-101015B-6543,53119,51018,5M1012,88595324526,514,57,915 520,95 €
N. ordineFormaTipo
di stampo
LMCorsa di
serraggio max.
Coppia di serraggio min.Coppia di serraggio max.Forza
di bloccaggio
N
SWCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
04423-101015B-8821,61525308000178000 520,95 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83