norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo base e ganasce in acciaio.
Finecorsa in alluminio.
Versione:Corpo base brunito nero.
Ganasce nitrocarburate e brunite nere.
Finecorsa anodizzato nero.
Nota:Il bloccaggio flottante serve per serrare e sostenere punti di serraggio sporgenti sui componenti. Impedisce vibrazioni e flessioni durante la lavorazione.Modalità di utilizzo1. Premere il bloccaggio flottante verso il basso.
2. Ruotare le ganasce fino a battuta. A questo punto, la ganascia del bloccaggio flottante dovrebbe aderire alla parte inferiore del pezzo.
3. Stringere il bloccaggio flottante con il dado esagonale (rispettare la coppia di serraggio min. e max.). Durante il serraggio, il pezzo da lavorare viene serrato e al tempo stesso puntellato.
4. Per lo sblocco, eseguire l'operazione in ordine inverso.
Montaggio:Regolare l'intervallo di altezza e l'angolo di rotazione, quindi fissare il bloccaggio flottante alla staffa utilizzando i fori (D1).
Durante la regolazione dell'altezza, considerare un ampio margine verso l'alto.
Forma B:
Per applicazioni di serraggio speciali, la ganascia standard può essere modificata o sostituita.
Nota disegno:
1) Ganascia intercambiabile
2) Vite a testa cilindrica M6 ISO 4762
3) Interfaccia di fissaggio per ganascia
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 04423_B Bloccaggio flottante in acciaio, Forma B 140 kB

Disegni

Bloccaggio flottante in acciaio, Forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
ABB1B2B3B4D
per vite
D1H
min.
H
max.
H1H2H3H4H5Corsa
S
CADAcc.PrezzoOrdinare
04423-101015B-6543,53119,51018,5M1012,88595324526,514,57,915 520,95 €
N. ordineFormaTipo
di stampo
LMCorsa di
serraggio max.
Coppia di serraggio min.Coppia di serraggio max.Forza
di bloccaggio
N
SWCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
04423-101015B-8821,61525308000178000 520,95 €

Altri articoli di questa categoria

My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83