norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Leva di serraggio in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Elementi di centraggio e cunei di serraggio in acciaio 1.0715.
Anello di serraggio in acciaio.
Versione:Leva di serraggio nera, rivestimento in plastica
Perni di centraggio e anello di serraggio fosfatati.
Cunei di serraggio bruniti.
Scala di misurazione lavorata al laser.
Nota:Stringendo la vite o ruotando la maniglia a leva vengono serrati tutti e due i cunei di serraggio nel foro. L'anello di serraggio regolabile in modo continuo consente di fissare in modo sicuro varie staffe di riferimento di spessore differente.Utilizzo:I bulloni di fissaggio sono ideali per fissare le staffe di riferimento su vari spessori di materiali su tavole di foratura / saldatura con foro Ø 16 mm o 28 mm.Vantaggi:Campo di serraggio regolabile in modo continuo tra 0-36 mm e 0-75 mm.
Insensibile al diametro e alla qualità superficiale del foro (fino a H12).
Campo di serraggio facile da prestabilire mediante scala.
Serraggio nel foro con protezione della superficie.
Effetto discendente anche per spessori materiale della tavola (≥8 mm o ≥4 mm).
Compatibile con le comuni staffe di riferimento
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 04753 Bulloni di fissaggio in acciaio 740 kB

Disegni (sintesi completa)

Bulloni di fissaggio in acciaio

Bulloni di fissaggio in acciaio, Forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Bulloni di fissaggio in acciaio, Forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD

D1HH1H2SWB
Intervallo di serraggio
CADAcc.PrezzoOrdinare
04753-0016A16347817,54960-36 72,35 €
04753-0028A2848129289060-75 86,81 €

Bulloni di fissaggio in acciaio, Forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Bulloni di fissaggio in acciaio, Forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaAD

D1HH1H2B
Intervallo di serraggio
CADAcc.PrezzoOrdinare
04753-0116B65163410917,5800-36 78,78 €
04753-0128B802848168281290-75 93,23 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83