|
|
04753_BBulloni di fissaggio in acciaio, Forma B |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Leva di serraggio in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844. Elementi di centraggio e cunei di serraggio in acciaio 1.0715. Anello di serraggio in acciaio.Versione:Leva di serraggio nera, rivestimento in plastica Perni di centraggio e anello di serraggio fosfatati. Cunei di serraggio bruniti. Scala di misurazione lavorata al laser.Nota:Ruotando la maniglia a leva vengono serrati tutti e due i cunei di serraggio nel foro. L'anello di serraggio regolabile in modo continuo consente di fissare in modo sicuro varie staffe di riferimento di spessore differente. Utilizzo:I bulloni di fissaggio sono ideali per fissare le staffe di riferimento su vari spessori di materiali su tavole di foratura / saldatura con foro Ø 16 mm o 28 mm.Vantaggi:Campo di serraggio regolabile in modo continuo tra 0-36 mm e 0-75 mm. Insensibile al diametro e alla qualità superficiale del foro (fino a H12). Campo di serraggio facile da prestabilire mediante scala. Serraggio nel foro con protezione della superficie. Effetto discendente anche per spessori materiale della tavola (≥8 mm o ≥4 mm). Compatibile con le comuni staffe di riferimentoParticolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | A | D | D1 | H | H1 | H2 | B Intervallo di serraggio | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
04753-0116 | B | 65 | 16 | 34 | 109 | 17,5 | 80 | 0-36 |  | | 78,78 € | | 04753-0128 | B | 80 | 28 | 48 | 168 | 28 | 129 | 0-75 |  | | 93,23 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|