norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Cuscinetto volvente acciaio 1.0715.
Gambo filettato acciaio.
Versione:Cuscinetto volvente brunito.
Gambo filettato zincato.
Nota:I cuscinetti volventi possono essere usati insieme a piastre e morsetti a eccentrico per il serraggio indiretto.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 04757 Cuscinetto volvente acciaio con gambo filettato 457 kB

Disegni

Cuscinetto volvente acciaio con gambo filettato

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

D1HLCADAcc.PrezzoOrdinare
04757-3006X04M630204 6,10 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83